Alta disponibilidade em aplicações industriais exigentes – este é o ponto forte dos conversores de fibra óptica PSI-MOS. Os conversores de fibra óptica são especialmente indispensáveis em instalações requerendo grandes distâncias de transmissão e uma elevada imunidade a EMC.
E os equipamentos PSI-MOS se destacam nitidamente de conversores padrão:
Os equipamentos podem ser conectados entre si de forma rápida e segura através do conector bus para trilho de fixação. Assim, fica resolvido o cabeamento transversal para sinais de dados e a tensão de alimentação. A instalação dos equipamentos é efetuada com rapidez e são prevenidos erros de cabeamento.
Isto permite combinar até dez equipamentos conforme a aplicação. Este hub PROFIBUS pode ser ampliado com até 30 canais, opcionalmente em cobre ou fibra óptica.
Modular significa flexível: mesmo durante o funcionamento é possível trocar módulos individuais sem prejudicar os outros. O fornecimento de energia de sistema opcional se insere perfeitamente neste sistema e também pode ser utilizado de forma redundante.
Sempre bem informado: todos os equipamentos PSI-MOS estão equipados com uma indicação de gráfico de barras.
Isso traz vantagens significativas para você:
De acordo com a classe de potência, podem ser superadas distâncias de até 45 quilômetros entre dois equipamentos. As fibras ópticas asseguram a mais alta imunidade a interferências especialmente em B exigentes com altos requisitos EMC. Simultaneamente, você obtém um isolamento de potencial de alta qualidade entre as partes da instalação.
Combinado com o repetidor de cobre PSI-REP, é possível montar distribuidores em estrela complexos com uma mistura desejada de canais de cobre e fibra óptica.
"$pageName" em