Volumes de dados e velocidades de transmissão crescentes, interferências EMC cada vez maiores e instalações mais descentralizadas impõem seus limites rapidamente à tecnologia de cobre convencional. Por esse motivo, a transmissão de dados óptica via fibra óptica já é o padrão em instalações críticas com elevados requisitos para a disponibilidade.
A tecnologia de instalação de fibra óptica da Phoenix Contact significa soluções industriais de instalação fácil e reparação rápida.
No cabeamento PROFIBUS, os conectores são nitidamente mais flexíveis em comparação com linhas de ramificação. O conector de bus pode ser conectado e desconectado em qualquer momento no bus, sem interromper o tráfego de dados. A tecnologia de transmissão conforme RS-485 permite utilizar conectores de encaixe D-SUB de 9 polos ou conectores de encaixe circulares M12.
Os conectores de conexão rápida D-SUB permitem conectar os cabos de bus de entrada e saída de forma confortável e rápida. A gama de produtos abrange conectores de conexão rápida para qualquer aplicação PROFIBUS:
Os conectores são aplicáveis tanto para cabos Profibus com condutores de cobre maciços como flexíveis. O resistor de terminação já está integrado em todas as versões. Ele pode ser ligado externamente por uma chave deslizante de modo confortável.
Proteja os seus dados e sinais não somente contra acesso não autorizado, vírus, worms e Cavalos de Tróia, devendo excluir também danos resultantes de sobretensão devido a descargas atmosféricas ou operações de comutação.
A proteção contra sobretensão permite prevenir não somente danos mecânicos, como você também fica seguro contra a perda de software e dados devido a surtos de tensão. Sobretudo no cabeamento abrangendo edifícios inteiros, estão em risco os equipamentos geralmente conectados a uma linha Ethernet.
Aposte na segurança com a proteção contra sobretensão TRABTECH da Phoenix Contact.
"$pageName" em