Voltar para a visão geral

Acionadores de motor híbridos

CONTACTRON  

Comutação e proteção inteligentes

CONTACTRON permite a comutação inteligente e a proteção eficaz de motores. Os acionadores de motor híbridos e os gerenciadores de motor podem ser facilmente integrados em sua rede PROFIBUS.

Assim, o acionador de motor híbrido CONTACTRON reúne todas as funções de um contator inversor clássico em um equipamento particularmente compacto. Nesse sentido, a integração em seu sistema de bus de campo é efetuada através de um gateway PROFIBUS e do sistema de cabeamento SmartWire-DTTM. Você pode conectar 58 acionadores de motor híbridos com um comprimento máximo de 600 metros por gateway.
Além disso, o gerenciador de motor permite detectar todos os estados de carga críticos, como subcarga e sobrecarga. Se necessário, o gerenciador de motor desconecta o acionamento, protegendo assim o motor e mecânica conectada da instalação. Em cada gateway PROFIBUS podem ser integrados até 32 gerenciadores de motor.