Voltar para a visão geral

Extensor PROFIBUS

Extensor PROFIBUS de alta velocidade  

Extensor PROFIBUS – aumentar PROFIBUS até bis 20 km

Efetue a interligação de participantes PROFIBUS a uma distância de até 20 km entre si. O extensor PROFIBUS utiliza o robusto processo de modulação SHDSL. Isto permite taxas de transmissão de dados até 1,5 MBit/s. Para isso, você pode utilizar qualquer cabo, por exemplo, linhas telefônicas próprias da empresa.
O software de configuração calcula a taxa máxima de transmissão de dados possível de PROFIBUS, assim como o tempo de entrada a ajustar no sistema PROFIBUS.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Componentes de bus de campo – Conversor