Monitoramento do local de produção

Monitoramento do local de produção

Monitorar as fontes de petróleo e gás de modo seguro

Melhore a disponibilidade de sua instalação através de soluções completas e seguras para o monitoramento dos locais de produção.

Voltar para Monitoramento e diagnóstico

Categorias

Procurar em Monitoramento do local de produção

Exibir todos os produtos dessa categoria

O Oil and Gas Monitor da Phoenix Contact permite monitorar suas fontes de petróleo e gás mesmo a grandes distâncias com confiabilidade e eficiência de custos.

Suas vantagens

  • Fácil colocação em funcionamento e baixos custos de instalação em instalações extensas graças à comunicação wireless
  • Registro de dados independente do local graças a módulos para zonas potencialmente explosivas e não potencialmente explosivas
  • Transmissão de sinais segura e sem erros por meio de uma rede sem fio codificada e interconectada
  • Possibilidade de transferência dos dados para um sistema SCADA/DCS e a indicação local dos dados
  • Flexibilidade na conexão de sinais aos controladores de processo graças à interface de software aberta
  • Opção simples de manutenção e diagnóstico em virtude da transmissão sem fio dos dados de instalação atuais

Monitoramento dos dados em zonas potencialmente explosivas e não potencialmente explosivas

Oil and Gas Monitor para monitoramento do local de produção  

Solução completa para monitoramento do local de produção

O Oil and Gas Monitor é uma solução completa escalonável para monitorar os locais de produção. O monitoramento da estação de bombeamento abrange a recepção dos sinais de entrada digitais, p. ex. os posicionamentos das válvulas, e a recepção dos sinais analógicos relativos à medição de temperatura, pressão e caudais. Para serem transmitidos a partir da zona Ex, os sinais podem ser reencaminhados ao sistema sem fio Radioline através de isoladores de sinal MACX.

Transmitir os sinais à sala de controle de forma segura

O registro de dados nos locais de produção requer uma rede extensa. Para a transmissão de dados confiável mesmo a distâncias de muitos quilômetros, vários sistemas Oil and Gas Monitoring podem compor juntos uma rede interconectada, através da qual os dados são transferidos para a sala de controle.

O Radioline permite configurar rapidamente redes interconectadas, diretamente no equipamento com uma roda de acionamento manual ou via stick USB. Em caso de avaria, a falha de um módulo de rádio é imediatamente compensada, pelo que não é necessário colocar fora de serviço a rede inteira.

Interligação do campo de petróleo digital  

Interligação do campo de petróleo digital

Visualizar os dados

Tablet certificado para zonas Ex para monitorar o local de produção  

O estado da instalação sob controle

Na sala de controle, os dados registrados podem ser representados diretamente ou transferidos para um sistema SCADA através de uma interface de software aberta.

Para controlar o estado das diversas partes da instalação mesmo fora da sala de controle, a Phoenix Contact disponibiliza p. ex. o app de visualização Visu+ mobile. Com a aplicação para diagnóstico remoto móvel, o operador poderá acessar no campo informações do local de produção mediante um tablet ou smartphone certificado para zonas Ex para que as manutenções possam ser executadas em função das necessidades e, por conseguinte, de modo econômico.