Voltar para a visão geral

Explicação da designação de produto para artigos da série Field Analog

A designação que se encontra no produto fornece informações, entre outras, sobre a função, alimentação e tecnologia de conexão dos equipamentos.
O exemplo seguinte mostra como você pode descodificar a designação.

Indicadores de processo e equipamentos de campo da série Field Analog

Exemplo para a estrutura da designação de produto para artigos da série Field Analog

No exemplo do transdutor de temperatura MACX MCR-TS-I-OLP-C, mostramos para você como descodificar os segmentos individuais da designação de produto:

DescriçãoDesignaçãoExplicação
FamíliaFA MCR
FA MCR-EX
MACX MCR
MACX MCR-EX
MCR-SL/-FL
Indicadores de processo e equipamentos de campo da série Field Analog
Indicadores de processo e equipamentos de campo Ex i da série Field Analog
Equipamentos de campo da série MACX Analog
Equipamentos de campo Ex i da série MACX Analog
Indicadores de processo e equipamentos de campo da série MCR
Suplemento 1FD
FDS
D
DS
HT
Indicador de processo na caixa de campo
Indicador de processo na caixa de campo, apto para HART
Indicador de processo na caixa de quadro de comando elétrico
Indicador de processo na caixa de quadro de comando elétrico, apto para HART
Transdutor de cabeça
EntradaI
UI
TUI

TS
PT100
FIT
SPA
Entrada de corrente
Tensão, corrente
Termorresistências, termopares, fontes de mV, tensão, corrente
Termorresistências, termopares, aptos para HART
Termorresistências, Pt100
Indicações de frequências, impulsos e tempos
Geradores de setpoint, especificação de tensão e corrente
Suplemento 2 (apenas MCR-…)LPalimentado por loop de saída, sem necessidade de energia auxiliar adicional
SaídaUI-2REL

I
Saída de tensão e corrente, dois relés de contato reversível, uma saída de transistor
Saída de corrente
Suplemento 3 (apenas MCR-…)EXVariante Ex i
Alimentação
UP
OLP
Tensão nominal 24 VDC
Alimentação de faixa ampla
Alimentado por loop de saída, sem necessidade de energia auxiliar adicional
Conexão
PT / SP
Conexão a parafuso
Push-in Technology
Configuração
C
não configurado, configuração padrão
com configuração do pedido, alterável

Voltar para a visão geral
Outras informações
  • Explicação da designação de produto para artigos da série Field Analog