Caixas de perfil de extrusão UM-PRO

Caixas de perfil de extrusão UM-PRO

Rápidas, compactas e resistentes ao calor

Adequadas também para temperaturas acima do ponto de ebulição: caixa de perfil de extrusão UM-PRO com resistência aumentada a altas temperaturas.

Voltar para Caixas de perfil de extrusão

Categorias

Procurar em Caixas de perfil de extrusão UM-PRO

Exibir todos os produtos dessa categoria

A moderna eletrônica industrial é cada vez mais compacta, descentralizada e próxima do processo. Bases de montagem flexíveis, como a UM-PRO, convencem pelas suas funções com economia de tempo e espaço

Suas vantagens:

  • Comprimento de caixa exato, uma vez que foi cortado com precisão ao milímetro
  • Integração sem problemas de grandes componentes eletrônicos, graças a construção aberta
  • UM-PRO em poliamida resistente à temperatura com certificação UL até 100 °C
  • Montagem de equipamentos muito simples: encaixe das partes laterais sem ferramenta por meio do princípio Snap-Mount
  • Concepção flexível através de capa de cobertura livremente posicionável

Alta resistência ao calor

Utilize seus equipamentos mesmo a altas temperaturas. A poliamida insensível ao calor permite uma certificação UL do seu equipamento e uma resistência ao calor até 100 °C.

Montagem rápida

Montagem extraordinariamente rápida  

Princípio Snap-Mount

Com o princípio Snap-Mount você encaixa suas peças laterais de forma simples e economiza assim tempo de montagem. Não são necessários parafusos.

Posicionamento otimizado

Placa de circuito impresso equipada  

Placa de circuito impresso equipada

Equipe as suas placas de circuito impresso até à margem – assim pode utilizar o espaço da melhor forma.

Cobrir com segurança

Capas de cobertura  

Capas de cobertura livremente posicionáveis

Configure sua caixa sob medida para o equipamento com capas de cobertura livremente posicionáveis.

  • Coberturas livremente posicionáveis
  • Diferentes geometrias disponíveis
  • Opção de integração opcional de placas de circuito impresso em coberturas por meio de guias

Conectar módulos de forma rápida

Conectores transversais de bus  

Contatos transversais bus

Facilite a comunicação dos seus equipamentos com os conectores transversais de bus. Conecte vários módulos entre si de forma segura e rápida.

  • Conector transversal com 12 polos no passo de 3,81 mm  
  • Tem capacidade para uma intensidade de corrente de até 8 A e 160 V

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Caixas eletrônicas

Serviço


UM-PRO e UM-BASIC

Sistemas de caixa profissionais flexíveis para componentes eletrônicos de grandes dimensões.