Caixas de perfil de extrusão UM-BASIC

Caixas de perfil de extrusão

Para tamanhos de placas de circuito impresso individuais

Sem limites na concepção: desenvolva seus equipamentos desde o início de acordo com os seus requisitos.

Voltar para Caixas de perfil de extrusão

Categorias

Procurar em Caixas de perfil de extrusão UM-BASIC

Exibir todos os produtos dessa categoria

Na eletrônica industrial moderna e funcional são montados frequentemente componentes de grandes dimensões. Os sistemas de caixa flexíveis em todas as dimensões, rápidos de montar, como UM-PRO, foram concebidos especialmente para estas aplicações.

Suas vantagens:

  • Diferentes perfis básicos com três níveis de placas de circuito impresso cada
  • As coberturas de módulos de diferentes geometrias podem ser posicionadas como quiser
  • Compatibilidade com muitas técnicas de conexão padrão da Phoenix Contact
  • Acessórios abrangentes, por ex. contato PE, conexão de bus ou teclados de membrana
  • Nosso centro de serviço desenvolve variantes personalizadas

Flexibilidade total

Comprimentos de caixa exatos  

Comprimentos de caixa exatos

Não desperdice nenhum milímetro do trilho de fixação. Os perfis de extrusão são cortados especificamente para o cliente e podem ser fornecidos em comprimentos de 30 até 1000 mm.

  • Economizar espaço através de comprimentos de caixa exatamente compatíveis
  • Flexibilidade máxima, porque as caixas são adaptadas a seus requisitos dos equipamentos
  • Menos esforço de cabeamento e montagem rápida com conexão de bus opcional
  • Conexão variável de aterramento através de contatos PE montáveis dos dois lados

Montagem rápida

Montagem extraordinariamente rápida  

Princípio Snap-Mount

Com o princípio Snap-Mount você encaixa suas peças laterais de forma simples e economiza assim tempo de montagem. Não são necessários parafusos.

Posicionamento otimizado

Placa de circuito impresso equipada  

Placa de circuito impresso equipada

Equipe as suas placas de circuito impresso até à margem – assim pode utilizar o espaço da melhor forma.

Cobrir com segurança

Capas de cobertura  

Capas de cobertura livremente posicionáveis

Configure sua caixa sob medida para o equipamento com capas de cobertura livremente posicionáveis.

  • Coberturas livremente posicionáveis
  • Diferentes geometrias disponíveis
  • Opção de integração opcional de placas de circuito impresso em capas de cobertura por meio de guias

Conectar módulos de forma rápida

Contatos transversais bus  

Contatos transversais bus

Facilite a comunicação dos seus equipamentos com os conectores transversais de bus. Conecte vários módulos entre si de forma segura e rápida.

  • Conector transversal com 12 polos no passo de 3,81 mm 
  •  Tem capacidade para uma intensidade de corrente de até 8 A e 160 V

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Caixas eletrônicas

Serviço


UM-PRO e UM-BASIC

Sistemas de caixa profissionais flexíveis para componentes eletrônicos de grandes dimensões.