Caixas de perfil de extrusão

Caixas de perfil de extrusão

Comprimento de caixa exato

Montagem rápida e concepção livre – com o sistema de encaixe simples e a construção modular aberta.

Voltar para Caixas eletrônicas

Categorias

Procurar em Caixas de perfil de extrusão

Exibir todos os produtos dessa categoria

Montagem rápida de equipamentos, assim como comprimento e posição flexíveis da placa de circuito impresso – são estas as principais características das caixas de perfil de extrusão da Phoenix Contact. Desenvolva os equipamentos totalmente de acordo com os seus requisitos, pois é você quem escolhe a tecnologia de conexão da placa de circuito impresso. O princípio de construção aberto é ideal para placas de circuito impresso com componentes grandes. Com as coberturas opcionais, você protege sua eletrônica.

Suas vantagens:

  • Comprimento de caixa exato, uma vez que foi cortado com precisão ao milímetro
  • Integração sem problemas de grandes componentes eletrônicos, graças a construção aberta
  • UM-PRO em poliamida resistente à temperatura com certificação UL até 105 °C
  • Montagem de equipamentos muito simples: encaixe das partes laterais sem ferramenta por meio do princípio Snap-Mount
  • Concepção flexível através de capa de cobertura livremente posicionável

Série UM-BASIC

UM-BASIC  

Caixas de perfil de extrusão UM-BASIC

As caixas de perfil de extrusão UM-BASIC combinam tempos de montagem curtos com um alto grau de liberdade na escolha da tecnologia de conexão. A construção baixa suporta a montagem de módulos eletrônicos planos e sua montagem em trilhos de fixação normalizados ou diretamente na parede.

  • Os conectores de encaixe para o cabeamento permanecem acessíveis
  • Menos esforço de cabeamento e montagem rápida com conexão de bus opcional
  • Conexão variável de aterramento através de contatos PE montáveis dos dois lados

Série UM-PRO

Caixas de perfil de extrusão UM-PRO  

Caixas de perfil de extrusão UM-PRO

A moderna eletrônica industrial é cada vez mais compacta, descentralizada e próxima do processo. Bases de montagem flexíveis, como a UM-PRO, convencem pelas suas funções com economia de tempo e espaço, podendo ser utilizadas mesmo com altas temperaturas:

  • A poliamida insensível ao calor permite a utilização até 105 °C
  • Certificação UL para o mercado americano

Série UM-ALU

Caixas de perfil de extrusão UM-ALU  

Caixas de perfil de extrusão UM-ALU

Em ambientes industriais com alto potencial de interferências eletromagnéticas, as exigências a uma eletrônica sensível a EMC são muito altas. O sistema de caixa UM-ALU é totalmente fabricado em alumínio, oferecendo uma excelente proteção EMC e garantindo plena flexibilidade no equipamento.

  • Alta proteção EMC
  • Resistente ao calor
  • Alta flexibilidade graças a diferentes tamanhos de perfil e cobertura

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Caixas eletrônicas

Serviço


UM-PRO e UM-BASIC

Sistemas de caixa profissionais flexíveis para componentes eletrônicos de grandes dimensões.