Sistemas de carga

Sistemas de carga

Uma referência em E‑Mobility

Contribua ativamente para a transformação da locomoção moderna.

Voltar para Tecnologia de carregamento para a eletromobilidade

Categorias

  • Acessórios para sistemas de carga
    Acessórios para sistemas de carga

    Peças acessórias e material de reposição para seus sistemas de carga.

  • Cabos de carga AC
    Cabos de carga AC

    Conectores de carga para veículos e conectores de carga de infraestrutura para todas as interfaces de carga AC normalizadas a nível mundial.

  • Cabos de carga DC
    Cabos de carga DC

    Conectores de carga para veículos para o carregamento rápido com corrente contínua conforme o tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T.

Procurar em Sistemas de carga

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os sistemas de carga da Phoenix Contact estabelecem novos padrões na alimentação de energia de veículos movidos a eletricidade. Seja a carga na rede de corrente alternada ou carga rápida com corrente contínua, os sistemas de carga AC e DC da Phoenix Contact são seguros, confiáveis e fáceis de utilizar.

Suas vantagens

  • Utilização segura graças à tecnologia de carregamento em conformidade com as normas aplicáveis para tipo 1, tipo 2 e GB/T
  • Superfície prateada dos contatos de potência e de sinal
  • Produção conforme ISO/TS 16949
  • Design uniformizado de todos os conectores de carga para veículos e conectores de carga de infraestrutura da Phoenix Contact
  • Espaço de montagem uniforme e economizador de espaço de todas as tomadas de carga de infraestrutura da Phoenix Contact
  • Carregamento seguro através do monitoramento da temperatura e mecanismos de travamento inovadores

Tomadas de carga de infraestrutura AC

Tomada de carga de infraestrutura com atuador, tampa de proteção e moldura de montagem  

Tomada de carga de infraestrutura tipo 2 com tampa de proteção

Na Phoenix Contact você encontra tomadas de carga de infraestrutura conforme o padrão de tipo 2 e GB/T para o carregamento monofásico e trifásico (o padrão de tipo 1 não prevê tomadas de carga de infraestrutura). As tomadas de carga de infraestrutura podem ser utilizadas em caixas de parede ou dispositivos de carga. Outros acessórios, como tampas de proteção e molduras de montagem, completam o portfólio.

  • Tipo 2 até 32 A / 480 V AC
  • GB/T até 32 A / 440 V AC
  • Montagem na parede frontal ou posterior
  • Sistema de drenagem

Cabos de carga AC

Conectores de carga para veículos AC e conectores de carga de infraestrutura conforme tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T  

Conectores de carga para veículos AC e conectores de carga de infraestrutura conforme tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T

Sejam cabos de carga AC com conector de carga para veículos e extremidade aberta para colocar em um dispositivo de carga ou cabos de carga móveis com conector de carga para veículos e conector de carga de infraestrutura para o porta-malas – inclusive para o carregamento convencional com corrente alternada, a Phoenix Contact oferece todas as interfaces para todos os padrões específicos de cada país:

  • Tipo 1 até 32 A / 250 V AC (métrico, AWG)
  • Tipo 2 até 32 A / 480 V AC (métrico)
  • GB/T até 32 A / 440 V AC (métrico)

Cabos de carga DC

Conector de carga DC para veículos tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T  

Conector de carga DC para veículos tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T

A Phoenix Contact disponibiliza todos os conectores de carga para veículos em conformidade com as normas aplicáveis para o carregamento rápido com corrente contínua de até 250 A no mundo inteiro. Os processos de carregamento estão concluídos num ápice.
A tecnologia de carregamento HPC (High Power Charging), com sistema de arrefecimento integrado e até 500 A, representa o nível de expansão seguinte. Ela permite minimizar ainda mais os tempos de carga.
Tire vantagem de um programa de produtos completo – desde o tipo 1 (EUA), passando pelo tipo 2 (Europa) até o padrão GB/T (China):

  • CCS tipo 1 até 125 A / 600 V DC (AWG)
  • CCS tipo 2 até 200 A / 1000 V DC (métrico)
  • GB/T até 250 A / 750 V DC (métrico)

Kits de tecnologia de carregamento AC

Kit de tecnologia de carregamento AC  

Componentes básicos do kit de tecnologia de carregamento AC HOME (pacote inicial)

Os dispositivos de carga podem ser construídos de forma simples e autônoma com os kits de tecnologia de carregamento AC. Os kits incluem uma combinação de todos os componentes básicos necessários para a construção de pontos de carregamento privados ou industriais. Os esquemas de cabeamento testados suprimem a necessidade de desenvolvimento adicional.

Acessórios para sistemas de carga

Tampa de proteção para tomadas de carga de infraestrutura, suportes para conectores de carga para veículos e atuadores de travamento  

Tampas de proteção para tomadas de carga de infraestrutura, suportes para conectores de carga para veículos e adaptadores de teste

Como complemento para os sistemas de carga da Phoenix Contact, está disponível uma seleção de peças acessórias e materiais de reposição. Elas oferecem uma expansão útil e testes das funções dos sistemas de carga como, p. ex., uma proteção alargada contra influências ambientais.

  • Suportes do conector de carga para veículos (posições de parada)
  • Tampa de proteção
  • Adaptador de teste para testes de acompanhamento do desenvolvimento do dispositivo de carga
  • Molduras de montagem e de fixação
  • Atuadores de travamento

Outras informações

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)

Serviço


Combined Charging System Tipo 2 para a Europa

Carregamento na rede de corrente alternada ou carregamento rápido com corrente contínua.


Sistema de carga com padrão GB/T para a China

Carregamento na rede de corrente alternada ou carregamento rápido com corrente contínua.