Fontes de alimentação com funcionalidade padrão

Fontes de alimentação com funcionalidade padrão

Potência em estado puro

Funções padrão em conjunto com alta qualidade e confiabilidade: TRIO POWER para o uso na construção de máquinas.

Voltar para Fontes de alimentação

Categorias

  • Lista de produtos TRIO CROSS POWER
    Fonte de alimentação para a placa de distribuição de energia CrossPowerSystem

    A fonte de alimentação para a placa de distribuição de energia CrossPowerSystem é ideal para a utilização na construção de máquinas.

  • Lista de produtos TRIO POWER
    TRIO POWER

    Fontes de alimentação TRIO POWER com conexão push-in. Extremamente robustas e, com isso, perfeitas para a construção de máquinas.

Procurar em Fontes de alimentação com funcionalidade padrão

Exibir todos os produtos dessa categoria

As fontes de alimentação TRIO POWER são otimizadas para o uso na construção de máquinas. Todas as funções e o formato compacto estão perfeitamente adaptados para as elevadas demandas dessa área. As fontes de alimentação de enorme robustez elétrica e mecânica asseguram uma alimentação confiável de todos os consumidores, mesmo sob condições ambientais exigentes.

Suas vantagens

  • Grande rentabilidade graças ao formato estreito e à conexão push-in com economia de tempo e sem ferramenta
  • Partida confiável de cargas pesadas graças a reserva de potência dinâmica com 150 % da corrente nominal por no máx. 5 s
  • Robustez elétrica devido à alta rigidez dielétrica
  • Mecanicamente robustas graças à elevada resistência a vibrações e impactos
  • Flexibilidade máxima devido à ampla faixa de temperatura de -25 °C até +70 °C e à partida do equipamento a -40 °C

Alta rentabilidade

Grande economia de tempo graças à instalação rápida e simples, com conexão push-in sem necessidade de ferramenta  

A conexão dos condutores é realizada sem ferramenta

Economia de tempo através de uma instalação rápida, simples, com conexão push-in sem necessidade de ferramenta. Economia de espaço no quadro de comando graças ao formato compacto.

Largura:

  • Fontes de alimentação monofásicas TRIO POWER:
    24 V/3 A: 30 mm, 24 V/5 A: 35 mm, 24 V/10 A: 42 mm,
    24 V/20 A: 68 mm, 12 V/10 A: 35 mm, 48 V/5 A: 42 mm,
    48 V/10 A: 68 mm
  • Fontes de alimentação trifásicas TRIO POWER:
    24 V/5 A: 30 mm, 24 V/10 A: 42 mm, 24 V/20 A: 65 mm,
    24 V/40 A: 110 mm

Máxima disponibilidade da instalação

Máxima disponibilidade da instalação através do boost dinâmico  

O boost dinâmico fornece uma potência adicional

O boost dinâmico fornece uma potência adicional para a partida de cargas pesadas. As fontes de alimentação TRIO POWER permitem a partida de cargas pesadas, fornecendo para isso até 150 % da corrente nominal por 5 segundos.

Design robusto

Robustez elétrica devido à alta rigidez dielétrica  

Design robusto

Devido à alta rigidez dielétrica dos dispositivos monofásicos até 300 V AC, as fontes de alimentação TRIO POWER são eletricamente robustas. Todos os equipamentos trifásicos funcionam perfeitamente, mesmo com falha permanente de uma fase. O TRIO POWER é mecanicamente robusto devido à resistência a vibrações de até 4 kg e à resistência a choque de até 30 g.

O TRIO POWER garante uma partida confiável do dispositivo mesmo sob -40 °C (comprovadamente, a partir de 10 A). Valores MTBF (Mean Time Between Failure - tempo médio entre falhas) elevados, superiores a 1 milhão de horas a +40 °C, garantem disponibilidade máxima.

TRIO POWER para a construção de máquinas

Flexibilidade máxima para o ambiente da construção de máquinas  

A flexibilidade é uma demanda especialmente no ambiente exigente da construção de máquinas

Devido à ampla faixa de temperatura de -25 °C a +70 °C, um abrangente pacote de certificações com UL 508 e UL/cUL 60950 e uma ampla faixa de tensão de entrada para todas as redes comuns AC e DC, as fontes de alimentação TRIO POWER são otimizadas para o ambiente exigente da construção de máquinas. Uma compensação de quedas de tensão é possível através da tensão de saída ajustável no lado frontal de 24 a 28 V DC.

Tensão de entrada:

  • TRIO POWER monofásica: 85...264 V AC e 99...275 V DC
  • TRIO POWER trifásica: 3x 320...575 V AC e 450...780 V DC

TRIO POWER para a aplicação marítima

TRIO POWER para a aplicação em pontes de comando  

TRIO POWER para a aplicação em pontes de comando

Com o design robusto e as propriedades EMC otimizadas (compatibilidade eletromagnética), a TRIO POWER é indicada para o uso em ambiente marítimo (B+D). Duas fontes de alimentação monofásicas com correntes de saída de 5 e 10 A também podem ser utilizadas em pontes de comando e especialmente para a alimentação de cargas sensíveis, conforme EN 60954.

TRIO CROSS POWER para a placa de distribuição de energia CrossPowerSystem

TRIO CROSS POWER para a placa de distribuição de energia CrossPowerSystem  

TRIO CROSS POWER para a placa de distribuição de energia CrossPowerSystem

A fonte de alimentação TRIO CROSS POWER para a placa de distribuição de energia CrossPowerSystem é ideal para a utilização na construção de máquinas. Todas as funções e o formato compacto estão perfeitamente adaptados para as elevadas demandas dessa área. A conexão push-in permite ligar rápida e facilmente uma tensão de controle de 24 V DC. A montagem sem ferramenta e o contato automático através do simples encaixe possibilitam uma colocação em funcionamento simples.

TRIO POWER com grau de proteção IP67

TRIO POWER com grau de proteção IP67  

TRIO POWER com grau de proteção IP67

As fontes de alimentação TRIO POWER IP67 são ideais para a instalação no consumidor no campo. Graças à caixa em alumínio robusta, estão protegidas contra temperatura, poeiras e água e, assim, garantem uma alta disponibilidade da instalação mesmo em condições ambientais extremas.

O boost dinâmico permite a partida confiável também de cargas pesadas. O LED DC OK e o LED AC OK oferecem também no campo boas possibilidades de diagnóstico.
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fonte de alimentação personalizável para a máxima disponibilidade da instalação

Serviço


TRIO POWER

Fontes de alimentação robustas