Fontes de alimentação com funcionalidade básica

Fontes de alimentação com funcionalidade básica

Compactas e altamente eficientes

A UNO POWER oferece tecnologia eficiente em um equipamento compacto: a solução perfeita para obter mais espaço no quadro de comando.

Voltar para Fontes de alimentação

Categorias

  • Lista de produtos UNO POWER
    UNO POWER

    As fontes de alimentação UNO POWER são a solução perfeita para cargas até 240 W em caixas de comando compactas.

Procurar em Fontes de alimentação com funcionalidade básica

Exibir todos os produtos dessa categoria

As fontes de alimentação UNO POWER são a solução perfeita para cargas até 240 W especialmente em caixas de comando compactas, devido a sua elevada densidade de potência. A grande variedade de produtos abrange todos os níveis de tensão correntes.

Suas vantagens

  • Economizar energia devido a um elevado grau de eficiência energética e baixas perdas em estado ocioso
  • Caixa estreita com largura de 22,5 mm a 59 mm
  • Grande variedade de produtos abrange todos os níveis comuns de tensão
  • Robusto e confiável sob temperaturas de -25 °C a 70 °C

Eficiência energética máxima

Economizar energia com um elevado grau de eficiência energética e baixas perdas em estado ocioso  

Economizar energia

Devido às baixas perdas em estado ocioso inferiores a 0,3 W e a um grau de eficiência otimizado, a utilização da fonte de alimentação UNO POWER economiza muita energia em comparação com produtos convencionais. Com graus de eficiência superiores a 94 % com carga nominal, muito pouca energia elétrica é convertida em energia térmica indesejada.

UNO POWER – Pequena, potente e até 480 W

Fonte de alimentação UNO POWER com formato compacto  

Formato compacto para potências de saída elevadas

A UNO POWER oferece alta potência no menor espaço, e agora também está disponível com potência de saída de 150 W, 240 W e 480 W. A tensão de saída é ajustável de 24 até 28 V DC através de um potenciômetro.

  • 24 V DC / 6,25 A para 150 W com largura total de 37 mm
  • 24 V DC / 10 A para 240 W com largura total de 45 mm
  • 24 V DC / 20 A para 480 W com largura de 59 mm

Diversos formatos – 17 equipamentos

Diferentes larguras com uma potência até 480 W  

Diferentes larguras com uma potência até 480 W

A família de produtos UNO POWER oferece classes de potência de 25 a 480 W com tensões de saída de 5 a 48 V DC. A UNO POWER permite tensões de entrada de 85 a 264 V AC, funcionando de forma confiável mesmo em caso de oscilações de tensão da rede de alimentação. Com valores mais elevados, de 264 a 575 V AC, é utilizado o equipamento 2-AC com 24 V e 90 W. Dois equipamentos com a designação C2LPS estão certificados conforme UL 1310/508, classe registrada 2, e são especialmente adequados para o mercado americano. A variedade de produtos e a faixa de temperatura de -25 °C a +70 °C permitem empregar os equipamentos de modo flexível.
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e conversores DC/DC para o quadro de comando
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/brpt/web/main/products/subcategory_pages/Power_supply_units_P-22-03/fe33ddbe-218c-4e46-97b4-6f12d82de835