Fontes de alimentação para tecnologia MCR

Fontes de alimentação para tecnologia MCR

Fácil de encaixar

De manutenção fácil desde o início: através da tecnologia de conexão com conector codificado.

Voltar para Fontes de alimentação

Categorias

  • Lista de produtos MINI POWER
    MINI POWER

    A MINI POWER em construção compacta é especialmente adequada para a utilização na tecnologia de medição, controle e regulação.

Procurar em Fontes de alimentação para tecnologia MCR

Exibir todos os produtos dessa categoria

Para tensões especiais na tecnologia de medição, comando e regulagem, a caixa eletrônica modular se tornou padrão. MINI POWER é a fonte de alimentação adequada. Selecione a largura de construção adequada de entre nossas fontes de alimentação MINI POWER: 22,5 mm, 35 mm, 45 mm ou 67,5 mm.

Suas vantagens

  • Tecnologia de conexão de fácil manutenção graças ao conector COMBICON codificado
  • Flexíveis graças a inúmeras tensões de saída e variantes disponíveis
  • Monitoramento funcional ativo através de saída de comando para monitoramento remoto da tensão de saída

Flexível na caixa eletrônica modular

MINI POWER, fonte de alimentação para tecnologia MCR  

MINI POWER para a utilização na tecnologia MCR

A caixa eletrônica modular (ME) se tornou padrão na tecnologia de medição, comando e regulagem (MCR). MINI POWER é a fonte de alimentação adequada para essa finalidade. Ela assegura uma imagem uniforme no seu quadro de comando.

  • Os equipamentos são especialmente flexíveis através de tensões e variantes especiais, incluindo equipamentos para aplicações em atmosferas não potencialmente explosivas.
  • São particularmente fáceis de conectar com os conectores COMBICON da Phoenix Contact

Fonte de alimentação e fonte de alimentação ininterrupta em um

Esta solução de 24 V permite uma reserva de 2 A durante 7 minutos ou de 0,5 A durante 1 hora.  

Fonte de alimentação e fonte de alimentação ininterrupta em um

Com o mesmo design estão disponíveis fontes de alimentação ininterruptas (UPS) para tensões de saída de 12 e 24 V DC.

  • A fonte de alimentação ininterrupta junta a fonte de alimentação e unidade de comutação eletrônica na mesma caixa.
  • A flexibilidade é assegurada por diferentes módulos de bateria.

Os conversores DC/DC completam o programa de produtos MINI POWER. Eles assumem as seguintes funções:

  • a adaptação de níveis de tensão
  • a regeneração de tensões em cabos compridos
  • a construção de sistemas de alimentação independentes

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e conversores DC/DC para o quadro de comando