Fontes de alimentação com a máxima funcionalidade

Fontes de alimentação com a máxima funcionalidade

Eficiente e confiável

QUINT POWER para a máxima disponibilidade de sua instalação.

Voltar para Fontes de alimentação

Categorias

Procurar em Fontes de alimentação com a máxima funcionalidade

Exibir todos os produtos dessa categoria

As fontes de alimentação de alto desempenho QUINT POWER asseguram a máxima disponibilidade do sistema, com novas funções. A exclusiva SFB Technology e o monitoramento funcional preventivo aumentam a disponibilidade de sua aplicação. É possível adaptar individualmente os limites de sinalização e as curvas características, como p. ex. a tensão de saída.

As fontes de alimentação QUINT POWER abaixo de 100 W oferecem uma combinação ímpar de monitoramento funcional preventivo e reserva de potência forte com tamanho mínimo.

Suas vantagens

  • A SFB Technology aciona de forma seletiva mini-disjuntores padrão, enquanto consumidores conectados em paralelo continuam funcionando
  • O monitoramento funcional preventivo indica estados operacionais críticos antes do surgimento de falhas
  • Fácil expansão da instalação com boost estático e partida de cargas pesadas com boost dinâmico
  • Alta imunidade a interferência graças ao centelhador a gás integrado e mais de 20 ms de tempo de buffer em caso de falha de rede
  • Economia de espaço na caixa de comando devido ao formato estreito e plano
  • As fontes de alimentação com a máxima funcionalidade fazem parte do sistema COMPLETE line

Ajustar a QUINT POWER individualmente

Você precisa de uma fonte de alimentação com ajustes individuais?

O configurador permite adaptar sua fonte de alimentação QUINT POWER à sua aplicação da melhor forma: ajuste individualmente os diferentes parâmetros, como por exemplo limites de sinalização, curvas características ou a tensão de saída e encomende sua fonte de alimentação personalizada a partir de 1 unidade.

Alto desempenho

QUINT POWER com SFB Technology  

QUINT POWER com SFB Technology

As fontes de alimentação de alto desempenho QUINT POWER com SFB Technology, monitoramento funcional preventivo e ajustes adaptáveis aumentam a disponibilidade de sua aplicação. 

Até na faixa de potência abaixo de 100 Watt, a QUINT POWER oferece uma combinação ímpar de monitoramento funcional preventivo e reserva de potência forte com um tamanho mínimo. Selecione, além disso, sua QUINT POWER para a faixa de baixa potência com conexão a parafuso ou push-in.

Segurança funcional

QUINT POWER para a máxima segurança operacional  

QUINT POWER para a máxima segurança operacional

A fonte de alimentação QUINT POWER satisfaz os requisitos de segurança funcional (SIL) e garante a máxima segurança operacional. No modo paralelo e com uma conexão a diferentes fases, a carga pode ser alimentada de forma confiável mesmo em caso de problemas com a tensão de entrada.

Aplique a variante Plus da fonte de alimentação de 20 A ou também a combinação da QUINT POWER com o módulo de redundância ativo QUINT S-ORING em aplicações com segurança funcional até um nível de integridade de segurança SIL 3 (IEC 61508). 

QUINT POWER com 110 V DC

QUINT POWER com 110 V DC  

QUINT POWER com 110 V DC

Com a nova fonte de alimentação QUINT POWER com 110 V DC na saída, a ligação em série de várias fontes de alimentação terá um fim. Graças à nova fonte de alimentação, você alimenta aplicações até uma faixa de tensão de 135 V DC com somente um equipamento. A solução ideal para a tecnologia energética e de processos.

SFB Technology

SFB Technology - Partes importantes da instalação permanecem em operação  

A SFB Technology aciona os mini-disjuntores

Para poder acionar mini-disjuntores padrão de forma magnética e, portanto, rápida, as fontes de alimentação devem fornecer brevemente um valor múltiplo da corrente nominal.

Com a SFB Technology (Selective Fuse Breaking) e com 6 vezes a corrente nominal para 12 ms, esta reserva dinâmica de corrente está disponível. Os circuitos de corrente com erros são seletivamente desligados, o erro é identificado e as partes importantes da instalação permanecem em operação.

Monitoramento funcional preventivo

O monitoramento funcional preventivo visualiza estados operacionais críticos e os informa ao controlador, antes de ocorrerem erros  

O monitoramento funcional preventivo indica estados operacionais críticos

A tensão e a corrente de saída são monitoradas de forma permanente. O monitoramento funcional preventivo visualiza estados operacionais críticos e os informa ao controlador, antes de ocorrerem erros. O monitoramento remoto ocorre através de saídas de comutação ativas e contatos de relé sem potencial de terra.

Parametrizar individualmente

Adaptar limites de sinalização e curvas características  

Adaptar limites de sinalização e curvas características

Parametrize fontes de alimentação de modo fácil e preciso com o PC ou o equipamento final móvel. Você pode p. ex. ajustar limites de sinalização e a tensão de saída e adaptar as curvas características individualmente.

Expansão de instalações

Expansão de instalações com o POWER BOOST  

Expansão fácil das instalações com o POWER BOOST

Para expansões das instalações utilize o boost estático, que fornece continuamente até 125% da corrente nominal. Para iniciar cargas pesadas está disponível um boost dinâmico adicional de até 5 segundos com o dobro da corrente nominal.

Com funções diversas para a máxima disponibilidade do sistema

As fontes de alimentação de alto desempenho QUINT POWER asseguram a máxima disponibilidade da sua instalação, com diversas funções em faixas de potência variáveis. Seja com SFB Technology, ajustes individuais e centelhador a gás integrado ou com economia de espaço e de energia com tipos de conexão diversos – QUINT POWER garante a alimentação confiável da sua instalação.

Fonte de alimentação, monofásicaFonte de alimentação de 100 W
> 100 W< 100 W
SFB Technologyx 
Monitoramento funcional preventivoxx
Pode ser encomendada com pré-ajustex 
Seleção de conexão a parafuso ou push-in x
Reserva de potência Boost estáticoxx
Reserva de potência Boost dinâmicoxx
Centelhador a gás integradox 
Profundidade reduzida do equipamento x
Design robustoxx
Grau de eficiência elevadoxx
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fonte de alimentação personalizável para a máxima disponibilidade da instalação

Serviço


Fonte de alimentação QUINT POWER com 40 A

Desempenho potente e alta disponibilidade da instalação