Fontes de alimentação para a automação predial

Fontes de alimentação para a automação predial

Planas e eficientes

As fontes de alimentação STEP POWER estão perfeitamente adaptadas às necessidades da automação predial moderna – na indústria e em residências privadas.

Voltar para Fontes de alimentação

Categorias

  • Lista de produtos STEP POWER
    STEP POWER

    A STEP POWER tem uma construção plana e oferece máxima eficiência energética – o ideal para a automação de edifícios.

Procurar em Fontes de alimentação para automação predial

Exibir todos os produtos dessa categoria

Utilize STEP POWER na automação predial: para isso foi desenvolvida especificamente a família de fontes de alimentação da Phoenix Contact. As reduzidas perdas em estado ocioso e o alto grau de rendimento asseguram uma eficiência energética máxima.

Suas vantagens

  • Economia de energia graças à eficiência elevada no modo de inércia e carga parcial (Efficiency Level VI)
  • Economia de espaço no quadro de comando devido ao formato estreito e plano com aumento simultâneo da potência (até 100 %)
  • A certificação residencial (EN 60335) permite a utilização em aplicações residenciais
  • Colocação em funcionamento rápida e simples graças à tecnologia de conexão push-in sem ferramenta em ângulo de 45° com pontos de conexão duplos
  • Montagem flexível: encaixe no trilho de fixação ou montagem sobre superfícies planas

Certificações residenciais

As fontes de alimentação STEP POWER são certificadas pela DIN EN 60335-1  

As fontes de alimentação STEP POWER são certificadas pela DIN EN 60335-1

Além das certificações industriais padrão, as fontes de alimentação STEP POWER são, pela primeira vez, certificadas pela DIN EN 60335-1 para uso doméstico. Elas cumprem as mais elevadas demandas para a segurança de equipamentos elétricos e são a solução ideal para aplicações residenciais.

Alimentação segura da estação de carga

STEP POWER para a eletromobilidade  

STEP POWER para a eletromobilidade

Com a fonte de alimentação STEP POWER você está perfeitamente preparado para a eletromobilidade.

Ela alimenta de forma segura e confiável o controlador de carregamento de sua estação de carga. Porque a STEP POWER é funcional e foi desenvolvida e testada em particular em termos de compatibilidade eletromagnética (EMC) conforme a norma relativa a estações de carga EN 61851-21-2. 

Economia de energia no edifício

Fonte de alimentação STEP POWER em uso  

As fontes de alimentação STEP POWER têm uma eficiência energética máxima

Graças às perdas reduzidas (0,1 W ou 0,21 W) em estado ocioso e um elevado grau de eficiência, a fonte de alimentação STEP POWER assegura uma eficiência energética otimizada no edifício. Graças ao elevado grau de eficiência, as fontes de alimentação STEP POWER transformam menos energia elétrica em energia térmica indesejada. Isso não economiza somente energia, mas provoca também o prolongamento da vida útil de todos os componentes do quadro de comando.

Classes de potência otimizadas

Classes de potência otimizadas  

Classes de potência otimizadas

As fontes de alimentação STEP POWER oferecem uma classe de potência melhorada por passo horizontal. Isto significa mais espaço no quadro de comando com desempenho elevado. Através do formato especialmente plano e estreito, padronizado pela DIN 43880, as fontes de alimentação STEP POWER são especialmente adequadas para a utilização em distribuidores de triagem.

Montagem flexível

Parafusamento sem material de montagem adicional  

Montagem sobre superfície plana

As fontes de alimentação STEP POWER são de montagem flexível: podem ser encaixadas no trilho de fixação ou parafusadas em superfícies planas.
Na montagem em bases planas, as travas de base integradas na caixa tornam desnecessário o uso de material adicional.

Tecnologia de conexão push-in

STEP POWER com máxima eficiência energética  

Tecnologia de conexão push-in

As novas fontes de alimentação STEP POWER permitem, pela primeira vez, a tecnologia de conexão push-in sem ferramenta. Com um espaço de montagem idêntico, o borne de conexão oferece ainda o dobro da quantidade de pontos de conexão para uma distribuição simples e conexão em circuito dos potenciais.

O ângulo de 45 graus permite o cabeamento ergonômico na instalação.
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fonte de alimentação personalizável para a máxima disponibilidade da instalação

Serviço

STEP POWER

Power supplies for building automation