Voltar para a visão geral

Switches PoE gerenciáveis

Visão geral dos switches PoE gerenciáveis

Os switches PoE gerenciáveis da série 4000 permitem conectar até 16 participantes de rede. Até oito equipamentos finais podem ser alimentados com dados e energia através do cabo Ethernet. Abrangentes possibilidades de configuração e funções PoE especiais tornam os switches uma solução de utilização potente e flexível para a sua rede.

Até 60 W de potência por porta

Câmeras de monitoramento em uma rua  

Os switches PoE 4000 são adequados para a utilização de equipamentos High Power operados por PoE, como câmeras PoE​++

Os switches PoE gerenciáveis da série 4000 alimentam equipamentos finais com até 60 Watt por porta. Eles também são adequados para a utilização em aplicações com equipamentos finais, como câmeras High Power conforme a pré-norma IEEE 802.3bt (​PoE​++). 

As funções adicionais também incluem portas Uplink Gigabit SFP com funcionalidade Jumbo Frame para garantir a integridade e dados. Isso assegura a transmissão de dados em todas as aplicações.

Possibilidades de configuração PoE

Configuração de um switch no laptop  

Com os switches PoE 4000 você pode configurar diversas funções PoE

Os switches​ PoE gerenciáveis da família 4000 permitem efetuar ajustes PoE definidos pelo usuário. Isso permite, p. ex., ativar e desativar a funcionalidade PoE por porta. Adicionalmente, você também pode efetuar uma priorização PoE e ajustar orçamentos de potência máximos. Em caso de eventuais problemas com a alimentação de tensão do switch, fica assegurado que seus equipamentos mais importantes continuam sendo alimentados com PoE.

Função watchdog PoE

As funções watchdog PoE permitem monitorar o funcionamento correto de seus equipamentos finais PoE. Para isso, o switch​ envia em intervalos regulares um ping para o Powered Device (PD). Depois de um número configurável de pings não respondidos é executado um Power Cycle. O PD é reiniciado. Desse modo, os equipamentos finais que durante a operação deixam de funcionar devido a uma falha podem ser, por este meio, de novo colocados em um estado correto, e tudo sem a intervenção de um técnico de serviço. Alternativamente, o switch ​PoE também pode desativar o PD por completo.

Função de agendador PoE

Planeje com o agendador Poe o dia e a hora para o switch disponibilizar Power over Ethernet para seus equipamentos finais. Isso é útil quando os equipamentos finais apenas são necessários em determinadas horas do dia. Assim você reduz o consumo de corrente e a carga de dados em sua rede durante o restante tempo.

Resumo dos switches PoE gerenciáveis 4000

 FL SWITCH 4000 POE
Velocidade de transmissão10/100/1000 MBit/s
Contato de alarmesim
Faixa de temperatura-40 °C ... +75 °C
Grau de proteçãoIP30
Tensão de alimentação52…55 V DC, redundante
Power over Ethernet 
Padrões PoEIEEE 802.3at/af/bt (PoE, PoE+, PoE++)
Orçamentos de potência Power over Ethernet

60 W por porta
180 W/240 W por switch

Funções PoEConfiguração PoE, programação PoE, watchdog PoE
Funções de filtragem 
Quality of Servicesim
VLANsim
Multicast / IGMP-Snoopingsim
Redundância 
Rapid Spanning Tree (RSTP)sim
Gerenciador MRP / clientenão / não
Fast Ring Detection (FRD)não
Large Tree Supportnão
Redundância circular alargada 15 mssim
Funções de gerenciamento 
Port Configuration, Statistics and Utilizationsim
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)sim
Address Conflict Detection (ACD)não
Servidor DHCPnão
Command Line Interface (CLI)não
Protocolos de automação 
Classe de Conformidade PROFINETA
Dispositivo PROFINET IOnão
EtherNet/IP™,
Filtragem Extended Multicast
não
CertificaçõesCE, UL

Aqui você acessa a lista dos switches PoE gerenciáveis 4000.


Voltar para a visão geral
Outras informações