Placa de distribuição de energia para acionadores de motor híbridos

Placa de distribuição de energia para acionadores de motor híbridos

CrossPowerSystem

O trilho de fixação com distribuição de energia integrada.

Voltar para Dispositivos de comutação eletrônicos e comando do motor

Categorias

Procurar em Placa de distribuição de energia

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com a placa de distribuição de energia é possível não só construir confiavelmente acionadores de motor, como também implementar soluções modulares e funcionais. Em caso de necessidade, é possível realizar uma modificação ou expansão simples que se adapte aos novos requisitos.

Suas vantagens

  • A alimentação AC trifásica separada por cada equipamento deixa de existir – rotação de fases impossível
  • Sistema "out of the box" rápido e pronto a usar
  • Estrutura compacta em comparação com a distribuição de energia clássica

A placa de distribuição de energia CrossPowerSystem

Resumo das vantagens

A tecnologia de acionador de motor híbrido CONTACTRON já poupa para você quase 75% do cabeamento de carga e travamento. Agora, com a placa de distribuição de energia CrossPowerSystem, você economiza também no clássico cabeamento do acionador de motor com três fases.

Manuseio simples para uma operação confiável

Fonte de alimentação TRIO CROSS POWER

A fonte de alimentação TRIO CROSS POWER para a placa de distribuição de energia CrossPowerSystem é ideal para a utilização na construção de máquinas.

Todas as funções e o formato compacto estão perfeitamente adaptados para os elevados requisitos dessa área. A conexão push-in permite ligar rápida e facilmente uma tensão de controle de 24 V DC.

  • Rápida colocação em funcionamento: montagem sem ferramenta e contato automático em um só passo
  • A conexão push-in permite ligar rápida e facilmente uma tensão de controle de 24 V DC
  • Partida confiável de cargas pesadas com Boost dinâmico

A união perfeita de dois parceiros

O trilho de fixação com distribuição de energia integrada

Tempo é dinheiro - isso é válido em especial na construção de máquinas e instalações. Graças à combinação de distribuição de energia e dispositivos de comutação, a montagem agora ficou ainda mais rápida. Além do mais, a proteção contra inversão de polaridade integrada evita erros e assegura uma colocação em funcionamento ainda mais simples.

CONTACTRON com CrossPowerSystem

Visão geral dos produtos

Reduza agora o trabalho de cabeamento com a nova fonte de alimentação de 5 A. Com ela é possível alimentar todos os acionadores de motor híbridos na placa.

Para gerar adicionalmente dados relevantes do motor para o monitoramento da instalação, para além do clássico acionador de motor, use também a solução conectável em rede através de IO-Link.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)