novo
Utilize os conectores de potência para conectar equipamentos compactos e acionamentos elétricos.
Os nossos conectores de encaixe circulares para aplicações de potência abrangem as mais variadas aplicações – da conexão compacta M12 ao tamanho M58 com altas potências de transmissão até 150 A, com 630 V. Aproveite as vantagens de um programa completo: do lado do cabo à placa de circuito impresso, passando pelo lado do equipamento.
novo
novo
Os equipamentos são cada vez mais compactos – aumenta a necessidade de potência. Os nossos produtos da série M12 Power oferecem a você a tecnologia de conexão de equipamentos adequada.
O tamanho M12 torna acessíveis novas áreas de aplicação para o fornecimento de energia de seus acionamentos e controladores elétricos.
Os conectores de encaixe circulares M12 Power estão protegidos contra erros de conexão:
Conecte seus acionamentos elétricos facilmente e em pouco tempo. A oferta completa inclui todas as áreas de potência e formatos necessários para o cabeamento do acionamento para o quadro de comando. Os conectores de encaixe circulares M23 da série PRO completam o portfólio.
Aposte em uma distribuição de energia robusta e de instalação simples. Com os sistemas de instalação IPD, PRC e QPD transmite potência de forma segura entre conexões fixas e plugáveis no equipamento. Poupe 80 % do tempo na conexão no local – Quer com a simples Push-in-Technology do IPD ou com a rápida conexão auto-decapante IDC do QPD. Ou aposte na tecnologia comprovada de conexão a parafuso do PRC.
Nossos sistemas de instalação são adequados sobretudo para aplicações em edifícios, na indústria e no exterior e são até 75 % menores que dispositivos plugáveis de energia convencionais.
Configure seu conector junto com o cabo pré-montado adequado para sua aplicação individual.
Cabos e condutores
"$pageName" em