Colocação em funcionamento fácil, p. ex., em estações de rede local ou centrais elétricas virtuais.
A biblioteca Powerworx contém módulos funcionais para equipamentos de medição usuais, permitindo o registro de dados em redes de baixa e média tensão e sua transmissão para a central de controle. A comunicação independente do fabricante e protocolos padronizados garantem uma transmissão de dados segura.
Os módulos funcionais da biblioteca Powerworx permitem uma integração fácil de equipamentos de medição usuais de fabricantes como Horstmann, Kries e Janitzer. Também estão incluídos módulos funcionais para o terminal de medição modular da Phoenix Contact.
O controlador permite ler e avaliar diretamente os valores de medição de corrente e tensão, eventos, saídas e ajustes dos equipamentos de medição utilizados. Os valores de medição e eventos são transmitidos para o controlador. Os resultados podem ser consultados no local através do monitoramento dos valores de medição online. Desse modo, você reage de forma flexível e rápida ao estado atual da rede.
"$pageName" em