Distribuidores de potencial

Distribuidores de potencial

Multifuncional

De uso universal – para a distribuição de tensão operacional ou de controle.

Voltar para Cabeamento de sistema para controladores

Categorias

Procurar em Distribuidores de potencial

Exibir todos os produtos dessa categoria

Não precisa procurar muito: seja para distribuição da tensão operacional ou para divisão da tensão de controle - os distribuidores de potencial da Phoenix Contact foram concebidos para até 250 V/30 A, podendo ser aplicados universalmente. Consoante a aplicação, você escolhe entre a conexão a parafuso e push-in.

Suas vantagens

  • Coleta abrangente de sinais através de vários níveis de potencial
  • Distribuição clara dos potenciais devido à alimentação separada para bitolas do condutor grandes
  • Atribuição inequívoca dos bornes de conexão graças a identificação contínua
  • Os distribuidores de potencial fazem parte do sistema COMPLETE line

Distribuidores de potencial com fonte de alimentação

Distribuidores de potencial com fonte de alimentação  

Distribuição eficiente de tensão de controle ou operacional

Para divisão entre tensão de controle e operacional, existe uma variedade de distribuidores de potencial. O número variável de níveis de potencial e também de bornes de conexão permite uma utilização flexível.
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cabeamento de sistema para controladores