Voltar para a visão geral

FAME 2 - Resumo das funções:

Sistema de conexão de teste e seus componentes

FAME 2  

O sistema FAME 2

O sistema FAME 2

1. Conector de teste para a operação de teste
2. Régua de conexão de teste para a montagem na parede ou em trilho de fixação
3. Conector cego para cobrir a régua de conexão de teste na operação normal

Voltar para cima

Contato normalmente fechado na régua de conexão de teste

Contato normalmente fechado  

Contato normalmente fechado

O contato de comutação na régua de conexão de teste é um contato normalmente fechado. O contato está fechado na operação normal.

Voltar para cima

Operação normal

Operação normal FAME 2  

Operação normal sem conector operacional

A função de contato normalmente fechado do sistema FAME 2 permite a operação normal sem um conector operacional adicional. A pedido, a zona de encaixe é coberta com um conector cego contra acesso não autorizado.

Voltar para cima

Curto-circuito automático do transformador

Curto-circuito do transformador  

Curto-circuito automático e antecipado do transformador

Através da ponte conectora encaixada de forma transversal, é criado um curto-circuito antecipado no transformador de corrente antes do isolamento do sinal. Isto permite você trocar sem problemas o equipamento de proteção ou efetuar um teste do relé.

Voltar para cima

Operação de teste

Operação de teste  

Conector de teste encaixado, ponte encaixada em sentido longitudinal

Se a ponte estiver encaixada no sentido longitudinal no conector de teste, o equipamento de teste pode ser conectado de forma fácil no circuito de corrente através dos soquetes de conectores de teste de 4 mm.

Voltar para cima

Sequência de comutação obrigatória

Sequência de comutação FAME 2  

Sequência de comutação com isolamento seguro

Com o conector de teste, você executa a sequência de comutação de cada função através de três linguetas de contato com diferentes comprimentos. Com isolamento temporal seguro mediante uma operação de comutação.

Voltar para cima

Exemplo de comutação com transformadores de corrente e de tensão, contatos de ativação e de sinal

Exemplo de comutação  

Exemplo de comutação

Configure e encomende o conector de teste para suas aplicações na área de produtos, no item de menu - Lista de produtos Conectores de teste montáveis -.

Voltar para cima

Exemplos de comutação conforme VDE

Exemplo de comutação conforme VDE tipo B14  

Exemplo de comutação conforme VDE tipo B14

Conforme a diretiva VDE, você obtém para as diferentes tarefas de comutação conectores de teste pré-montados e codificados com as respectivas réguas de conexão de teste.

Voltar para cima