Voltar para a visão geral

Suas vantagens em detalhe

Flexível e plugável

Terminais plugáveis em diferentes versões  

Sempre o sistema de conexão certo

A família COMBI oferece livre escolha do sistema de conexão. Através da zona de conexão COMBI padronizada, os terminais e conectores podem ser combinados conforme a aplicação, independente do sistema de conexão escolhido.

Voltar para cima

À prova de contato

Terminal e conector com proteção contra contato  

Terminal e conector com proteção contra contato

O sistema COMBI oferece-lhe a máxima proteção, pois os terminais básicos e os conectores possuem proteção contra contato.

Você pode estar seguro e ser flexível no projeto. A alimentação pode ser feita através dos terminais ou dos conectores.

Voltar para cima

Acessórios abrangentes

Terminais com alívios de tração encaixáveis  

Terminais com alívios de tração encaixáveis

Nós fornecemos um conjunto de acessórios abrangente para que possa expandir mais ainda suas possibilidades técnicas. Por exemplo:

  • Alívios de tração encaixáveis para os cabos nos conectores.
  • Os travamentos fixam os conectores nos terminais básicos.
  • Conexão blindada
Voltar para cima

Solução plugável para trilho de fixação

Terminais e conectores: montagem em trilho de fixação  

Terminais e conectores para uma utilização versátil

Os terminais encaixáveis com conexão rápida podem ser montados de modo rápido e fácil sobre um trilho de fixação. Esta é uma solução perfeita para aplicações com altura de construção reduzida. Através da base Duo integrada é possível uma montagem sobre o trilho de fixação NS 15 ou NS 35.

Voltar para cima

Voltar para a visão geral
Outras informações
  • Suas vantagens em detalhe