Terminais plugáveis

Soluções de conexão plugáveis

Soluções de conexão plugáveis

Construa instalações de distribuição elétrica de forma modular e em pouco tempo – tanto para cabeamento de sinais, como de potências.

Voltar para Conexão à mola

Categorias

Procurar em Terminais plugáveis

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os terminais plugáveis da Phoenix Contact, você trabalha de modo rápido e flexível durante a montagem e a colocação em funcionamento.

Suas vantagens

  • É possível atingir correntes nominais de 32 A e tensões nominais de 800 V através do contato de encaixe de alto desempenho
  • Alta segurança graças à versão com proteção de contato dos dedos
  • Proteção contra encaixe errado – através de opções de codificação individuais
  • Distribuição de potencial fácil devido a canal funcional duplo
  • Segurança contra vibrações: acessórios de bloqueio disponíveis
  • Plena flexibilidade devido a variantes de conectores com alimentação horizontal e vertical de condutores

A solução certa para qualquer aplicação

Terminais plugáveis com acessórios  

Acessórios diversos

Da caixa de comando até a instalação completa - já não se dispensam as soluções plugáveis das aplicações atuais.

Estão disponíveis as seguintes variantes plugáveis para você:

  • Terminais de passagem
  • Terminais terra
  • Terminais de vários condutores
  • Terminais de dois níveis

Uma gama de acessórios abrangente completa o portfólio dos terminais plugáveis:

  • Fixação de cabos
  • Codificação
  • Barra de blindagem
  • Para flangear conectores e terminais básicos
  • Caixa de cabos

Outras informações