Conectores

Conectores

Conectar com segurança

Configure seu cabeamento de campo de modo flexível com conectores montáveis.

Voltar para Cabeamento de sensor/atuador

Categorias

Procurar em Conectores

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os nossos conectores montáveis é possível o cabeamento flexível de diferentes comprimentos de cabo no local. As mais variadas tecnologias de conexão proporcionam uma conexão rápida e segura.

Suas vantagens

  • Configurar o cabeamento de forma flexível graças a um amplo programa de produtos
  • Conexão confiável e rápida de cabos elétricos
  • Economizar espaço com conectores multipolos
  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados

Conectores montáveis

Tecnologias de conexão para conectores montáveis

Tecnologias de conexão para conectores montáveis

Você quer cabear rapidamente cabos com diferentes comprimentos no local? A Phoenix Contact oferece para isso conectores livremente montáveis com as seguintes tecnologias de conexão:

  • Conexão push-in
  • Conexão auto-decapante (IDC) QUICKON
  • Conexão por crimpagem
  • Conexão Pierce
  • Conexão a parafuso

Para requisitos mais exigentes estão disponíveis conectores blindados livremente montáveis.

Conexão rápida: contatar em poucos segundos com QUICKON

Conexão QUICKON M12  

Conexão QUICKON M12

QUICKON proporciona a mais rápida conexão para conectores M12. O contato de corte desloca o isolamento do condutor. Ele contata o condutor orientado por mola, de um modo resistente a vibrações e estanque a gás.

Conexão por crimpagem: compacta e automatizável

Conexão por crimpagem M12  

Conexão por crimpagem M12

Quando é necessário montar um grande número de cabos, a conexão por crimpagem proporciona uma conexão rápida e automatizada. O conector extremamente compacto é adequado para aplicações ferroviárias.

Conexão Pierce: para uma alta densidade de integração

Conexão Piercecon M12  

Conexão Piercecon M12

Os conectores com conexão Pierce se destacam graças a sua estrutura compacta e ao mesmo tempo multipolar. O contato é estabelecido através de um pino de contato que entra nos condutores individuais no sentido axial.

Conexão a parafuso: clássico comprovado

Conexão a parafuso M12  

Conexão a parafuso M12

A conexão a parafuso está entre os clássicos da tecnologia de conexão. Diferentes tipos e qualidades de condutores podem ser montados no local de maneira universal.

Variantes específicas do cliente

Soluções à medida para o cabeamento de sensor/atuador da Phoenix Contact  

Soluções à medida

Apesar da gama de produtos abrangente de conectores industriais, nem sempre conseguimos servir os requisitos dos clientes a partir do programa padrão.

Contudo, queremos desenvolver para você soluções à medida de forma rápida e flexível – seja para a construção de máquinas, instalações ou instrumentos.

O centro de serviço para conectores industriais da Phoenix Contact implementa em poucos dias seus desejos em um produto sob medida.
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
Conectores de encaixe circulares blindados

SACC QUICKON para dados e sinais.


Conectores de sensor/atuador

Montagem simples e rápida de conectores blindados.


Conectores push-in M12 não blindados

Conectar facilmente conectores não blindados com push-in.