Voltar para a visão geral

CLIP PROJECT: Planejar marcações

Fabrique sem qualquer dificuldade as etiquetagens para as suas marcações – com CLIP PROJECT. O software de projeto é composto de duas partes: CLIP PROJECT Planning para o projeto e CLIP PROJECT Marking para a etiquetagem de marcações.

CLIP PROJECT Planning: projetar de modo confortável

CLIP PROJECT Planning, software de projeto da Phoenix Contact  

Cadeia de processos contínua

O CLIP PROJECT Planning permite-lhe projetar réguas de terminais sem defeitos de forma rápida e confortável.

Sendo que a coordenação perfeita com sistemas CAE cria uma cadeia de processos contínua.

  • A cadeia de processos decorre desde a transferência de dados, passando pela seleção de produtos e a função de correção até a documentação completa.
  • Com CLIP PROJECT Planning você pode projetar, além de réguas de terminais, também outros produtos, como por exemplo proteção contra sobrecorrente e sobretensão, fornecimento de energia e conversão de sinais, assim como tecnologia de automação.

CLIP PROJECT Marking: etiquetar de forma fácil

CLIP PROJECT Marking, software de marcação da Phoenix Contact  

Etiquetar facilmente diversos materiais

Com CLIP PROJECT Marking você cria marcações de forma simples e confortável – também no caso de diferentes materiais de marcação.

  • As áreas etiquetáveis estão assinaladas. Na tela você obtém uma visão realista da plaqueta impressa.
  • O manuseio é muito simples: os dados de etiquetagem existentes são importados a partir de sistemas CAE, assim como a partir de programas de processamento de tabelas e texto.
  • CLIP PROJECT Marking comanda todos os sistemas de impressão da Phoenix Contact, assim como impressoras padrão de escritório.
  • A versão CLIP PROJECT professional disponibiliza um designer modelo. E você simplesmente faz suas próprias plaquetas.

 


Voltar para a visão geral
Outras informações

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)