Gerenciamento de parques fotovoltaicos

Gerenciamento de parques fotovoltaicos

Recolher dados

A operação de instalações fotovoltaicas grandes requer um monitoramento permanente e controle no nível do segmento.

Voltar para Monitoramento e diagnóstico

Categorias

Procurar em Gerenciamento de parques fotovoltaicos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Oferecemos soluções inspiradoras de um único fornecedor para uma produção lucrativa de energia solar. Com os confiáveis produtos de monitoramento, você está sempre informado sobre o estado de sua instalação fotovoltaica e pode reagir de imediato para obter rendimentos máximos.

Suas vantagens

  • Proteger módulos fotovoltaicos contra danos causados por descargas atmosféricas e surtos de tensão e aumentar a rentabilidade por meio de quadros elétricos compactos e sob medida
  • Tirar proveito da energia solar com eficiência graças aos sistemas para monitoramento de strings individuais
  • Graças ao modo de detecção automático todos os sistemas no parque fotovoltaico são facilmente integrados por Plug & Play
  • Redes elétricas estáveis graças ao nosso regulador de alimentação certificado conforme VDE-AR-N 4110/-20

Logger de dados

Logger de dados  

O logger de dados registra todos os dados relevantes

A operação de instalações fotovoltaicas grandes requer um monitoramento permanente. O nosso logger de dados registra todos os dados relevantes sobre as condições ambientais, o estado dos conjuntos fotovoltaicos e do inversor.

Regulagem da alimentação

Regulagem da alimentação  

O nosso regulador IPE está certificado conforme VDE-AR-N-4110/20

O regulador registra os parâmetros na conexão de rede. Com as especificações do operador de rede as variáveis manipuladas são calculadas e transferidas para o inversor. Através deste circuito de controle, a central elétrica fotovoltaica cumpre as funções de suporte de rede para a conexão à média ou alta tensão.

Recolha de dados meteorológicos

Estação meteorológica  

A nossa estação meteorológica mede importantes dados ambientais 24 horas por dia

A nossa estação meteorológica dispõe de um abrangente portfólio de sensores ambientais que podem ser acoplados diretamente através de Modbus ao nosso sistema de controle. Dessa forma, oferecemos a você em seu parque solar uma recolha de dados meteorológicos compacta e adaptadas às suas necessidades.

Comunicação do inversor

Comunicação do inversor  

Sua biblioteca de software para projetos fotovoltaicos

SOLARWORX contém bibliotecas de software para PC WORX, que são especialmente adequadas para a implementação de projetos fotovoltaicos.

Estas bibliotecas oferecem, entre outros, blocos de drivers prontos para a comunicação com todos os modelos de inversor comuns. Para que o esforço de engenharia na colocação em funcionamento de instalações fotovoltaicas continue a ser reduzido, desenvolvemos constantemente novos drivers e blocos de função para a integração de sensores ambientais e rastreamento dos rastreadores fotovoltaicos.

 

Caixa de conexão de gerador

Caixa de conexão de gerador com proteção de strings fora da caixa de comando  

A caixa de conexão de gerador com proteção de strings externa convence por seu formato compacto

Como projetista e construtor de instalações fotovoltaicas, você pretende obter rendimentos máximos com sua instalação. As caixas de conexão de gerador (GAKs) da Phoenix Contact reúnem funções importantes para aumentar a potência da instalação em uma caixa compacta que poupa espaço.

As caixas recolhem e distribuem as correntes de string, protegem módulos individuais contra danos devido a raios e surtos de tensão e monitoram a potência da instalação. Conforme as demandas poderá optar entre a versão da caixa de conexão de gerador com proteção de strings padrão e a versão especialmente compacta com proteção de strings fora da caixa de comando.

Monitoramento de strings

Solarcheck para monitoramento de strings  

O SOLARCHECK informa você de modo confiável sobre a potência da sua instalação fotovoltaica

As instalações fotovoltaicas devem atingir o máximo rendimento energético solar no tempo mais curto possível. Por esse motivo, é necessário reagir diretamente à falha até mesmo de strings individuais. O sistema de monitoramento para correntes de string da Phoenix Contact permite reagir imediatamente às falhas e perdas de potências.

O sistema é composto por um objeto de informação e diversos módulos de medição, com os quais poderá monitorar de forma segura as correntes e tensões de sua instalação.