Conectores fotovoltaicos

Conectores fotovoltaicos

Tecnologia de conexão com futuro garantido

Faça o cabeamento de módulos fotovoltaicos e inversores de modo rápido e simples no local – sem ferramentas especiais.

Voltar para Conectores

Categorias

  • Sistema de conexão AC
    Sistema de conexão AC

    O compacto sistema de conexão AC para inversor modular da Phoenix Contact.

  • Sistema de conexão DC
    Sistema de conexão DC

    Passagens de parede, conectores e uma extensa gama de acessórios – sistema de conexão DC de um único fornecedor.

Procurar em Conectores fotovoltaicos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Especialmente para o cabeamento de instalações fotovoltaicas, a Phoenix Contact desenvolveu conectores montáveis em campo. Sejam eles AC ou DC, circulares ou retangulares – os conectores abrangem uma ampla gama de variantes. Conectores para equipamentos, tecnologia de conexão de placas de circuito impresso e acessórios completam o vasto portfólio.

Suas vantagens

  • Conexão rápida e simples de condutores no local, graças à inovadora tecnologia de conexão rápida
  • Cabeamento simplificado: montagem sem ferramenta especial
  • Conexão permanentemente confiável graças aos componentes certificados pela TÜV
  • Elevada flexibilidade graças a soluções de conexão para diferentes bitolas de cabos
  • Cabeamento de instalações fotovoltaicas direcionado para o futuro graças a soluções de conexão completas

Tecnologia de conexão AC

Tecnologia de conexão AC  

Tecnologia de conexão AC

Para a instalação de sistemas fotovoltaicos do lado da corrente alternada, a Phoenix Contact disponibiliza uma vasta gama de conectores para cada classe de potência. O portfólio abrange um sistema de conexão particularmente compacto. Ele inclui conectores circulares e retangulares para equipamentos de monofásicos e trifásicos, assim como bornes de passagem para painel e acessórios adequados.

  • Intensidades de corrente até 309 A
  • Bitolas de 0,2 mm² até 150 mm²
  • Tensões até 600 V UL/1000 V

Tecnologia de conexão DC

Tecnologia de conexão DC  

Tecnologia de conexão DC

Passagens de parede, conectores e uma vasta gama de acessórios: com o programa de produtos da Phoenix Contact, você obtém tecnologia de conexão inovadora de um único fornecedor. Além de conectores de conexão rápida montáveis para bitolas de condutor de 2,5 mm² a 16 mm², a gama abrange um sistema de encaixe miniatura para o sistema fotovoltaico integrado no edifício (BIPV).

  • Correntes até 65 A
  • Tensões até 1500 V
  • Bitolas de condutor de 2,5 mm² até 16 mm²

Cabeamento rápido: do módulo fotovoltaico até à alimentação

Tecnologia de conexão para sistemas fotovoltaicos  

Exclusivo – o sistema de conexão SUNCLIX para os sistemas fotovoltaicos

Você está buscando uma tecnologia de conexão inovadora e confiável para o cabeamento de módulos fotovoltaicos, caixas de conexão de geradores ou inversores?

Desde tomadas para conexão de módulos fotovoltaicos, passando por conectores AC e DC para o cabeamento de campo, até à conexão de equipamentos para sinais, dados e potência – conosco você encontrará a solução de conexão adequada.