Voltar para a visão geral

Sistema de conexão para inversor modular

Conecte seus inversores fotovoltaicos de modo fácil e confiável com o SUNCLIX micon, o sistema de conexão AC compacto da Phoenix Contact. Ele é especialmente fácil de usar e pode ser pré-montado e utilizado conforme seus requisitos.

Suas vantagens

  • Design compacto – o sistema de conexão desaparece por trás da armação do módulo
  • Segurança permanente e confiabilidade graças a materiais de alta qualidade e um manuseio simples
  • Alta flexibilidade – comprimentos dos cabos e montagem conforme o desejo do cliente
  • Variantes com certificação norte-americana e europeia permitem utilizar o sistema em todo o mundo

SUNCLIX micon – o sistema de conexão para inversores modulares

SUNCLIX micon  

Sistema de conexão AC para instalações pequenas

O novo sistema de conexão AC para inversor modular é um sistema de cabos pré-montado composto por dois módulos funcionais e concebido em forma de um distribuidor Y.

O módulo funcional 1 é a linha principal (Trunk-Line) que coleta e transmite as correntes de cada um dos inversores modulares de uma instalação fotovoltaica.

O módulo funcional 2 é o cabo de ligação do respectivo inversor modular (Drop-Line) que transporta a corrente gerada por cada inversor modular para a linha principal.

Voltar para cima

Conector Y AC para inversor modular

Conector Y AC  

Conector Y AC para inversor modular

O conector Y AC é composto por duas conexões de 3 polos, conector e soquete, que são conectados entre si, de forma protegida contra inversão da polarização, através da linha principal – a Trunk-Line. O lado do soquete dispõe, além do alojamento da Trunk-Line, do alojamento da Drop-Line que serve de conexão com o inversor.

  • Tensões até 600 V
  • Correntes nominais de no máx. 20 A (Trunk) e 5 A (Drop)
  • É possível a utilização de inversores modulares com uma potência de saída de 500 W
  • Classe de proteção IP 67

 

Voltar para cima

Conector de rede para conector Y AC

Conector de rede  

Conector de rede para conector Y AC

Os conectores de rede são o elo de ligação entre o sistema fotovoltaico e a rede. Dependendo da constituição do sistema, a conexão de rede pode ser realizada através do lado do conector ou do lado do soquete do conector Y AC. A extremidade livre da linha é colocada em uma caixa de distribuição ou conduzida para a caixa de conexão do edifício através de uma luva para cabos.

  • Correntes nominais até 20 A
  • Classe de proteção IP 67
Voltar para cima

Tampas de proteção

Tampas de proteção  

Tampas de proteção contra poeira

As tampas de proteção contra poeira protegem a frente de encaixe contra impurezas durante o transporte. Durante a instalação, elas são simplesmente retiradas do conector sem ferramenta. As tampas de proteção são colocadas durante a instalação como tampa final sobre o último conector para proteger o conector contra influências atmosféricas.

  • Tampas de proteção IP contra influências atmosféricas
  • Em plástico biodegradável

 

Voltar para cima

Ferramenta de destravamento

Ferramenta de destravamento  

Ferramenta de destravamento

O mecanismo de travamento dos conectores é extremamente robusto e impede que eles se soltem acidentalmente. Com a ferramenta de destravamento, é possível abrir o travamento de forma simples e rápida. Graças a um encaixe adicional, a ferramenta de destravamento não cai da caixa do conector depois de soltar.

Voltar para cima

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)