Voltar para a visão geral

Sistema de conexão para sistemas fotovoltaicos integrados na construção

A integração de sistemas fotovoltaicos em estruturas de edifícios, como fachadas, exige requisitos especiais dos componentes utilizados. O sistema SUNCLIX mini cumpre perfeitamente os requisitos específicos da tecnologia de conexão.

Suas vantagens

  • Integração simples em estruturas da fachada, graças ao formato compacto de todos os componentes de sistema
  • Conexão rápida no local graças ao conector DC com sistema de conexão Pierce
  • Proteção contra refluxos graças à caixa de diodos
  • Conexão permanentemente segura e confiável graças aos componentes compatíveis entre si

Sistemas fotovoltaicos integrados na construção (BIPV)

Edifício com fachadas solares  

Sistema de conexão para módulos fotovoltaicos integrados

Absorver energia solar não só pelo telhado, como por toda a superfície do edifício; Para esta vertente de produção de energia, com o SUNCLIX mini a Phoenix Contact disponibiliza um sistema de conexão DC particularmente compacto para módulos fotovoltaicos integrados.

Voltar para cima

Conectores DC miniatura montáveis – SUNCLIX mini

Animação do produto SUNCLIX mini

Conectores DC SUNCLIX mini

Os conectores SUNCLIX mini da Phoenix Contact foram especialmente desenvolvidos para sistemas fotovoltaicos integrados na construção:

  • Design especialmente estreito – somente 11 mm de diâmetro
  • Adequados para bitolas do condutor de 2,5 mm²
  • Conexão rápida graças ao sistema de conexão Pierce
  • Concebidos para correntes até 15 A e tensões até 1000 V
  • Cumprem os requisitos do grau de proteção IP67
  • Com certificação VDE

 

Voltar para cima

Tomada de conexão do módulo para módulos de fachada

Tomada de conexão do módulo  

Tomada de conexão do módulo para módulos de fachada

Elemento de conexão de um polo com largura adaptável para a integração em módulos de vidro de isolamento.

  • 1000 V/15 A
  • Integração simples, graças à largura adaptável
  • A vedação é efetuada em consequência da selagem do vidro de isolamento
  • Contato de faixa seguro, graças à conexão por mola Sunclix

 

Voltar para cima

Caixa de diodos contra correntes inversas de strings

Caixa de diodos  

Caixa de diodos contra correntes inversas de strings

A caixa de diodos robusta impede refluxos e protege assim os valiosos módulos fotovoltaicos.

  • 1000 V/5 A
  • Tensão de bloqueio até 2200 V
  • Disponível com conector ou extremidade livre do condutor

 

Voltar para cima

Voltar para a visão geral
Outras informações
  • Sistema de conexão para sistemas fotovoltaicos integrados na construção