Cabos fotovoltaicos

Cabos fotovoltaicos

Longa vida útil e seguros

Utilize cabos com certificação TÜV para o cabeamento seguro da sua instalação fotovoltaica.

Voltar para Cabos e condutores

Categorias

Procurar em Cabos fotovoltaicos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Resistente a temperaturas extremas e UV – com cabos fotovoltaicos da Phoenix Contact você cumpre todos os requisitos específicos do setor. O nosso programa abrange cabos DC a metro, assim como ferramentas e acessórios para o cabeamento seguro de sua instalação fotovoltaica.

Suas vantagens

  • Variedade e flexibilidade graças a diferentes bitolas do condutor de 2,5 a 10 mm²
  • Vida útil longa, uma vez que é resistente a UV, temperaturas e influências atmosféricas
  • Cabeamento seguro e direcionado para o futuro graças à ampla faixa de tensões até 1.500 V
  • Cabeamento rápido e simples com cabos montados de diferentes comprimentos

Em metros

Em metros  

Em metros

A Phoenix Contact disponibiliza cabos fotovoltaicos de um polo para bitolas do condutor de 2,5, 4, 6 e 10 mm² com os comprimentos de cabo de 100, 500 e 1000 metros.

  • Tipo de cabo PE-X preto

Ferramenta e acessórios

Ferramentas e acessórios  

Ferramenta e acessórios

A gama de sistemas de conexão DC fica completa com ferramentas para a montagem de campo fácil, assim como conectores de teste, bujões cegos, tampas de proteção e porcas de fixação.

  • Ferramenta de corte
  • Ferramenta de decapagem
  • Distribuidor Y
  • Tampas de proteção IP68