PCs de painel em IP65

PC de painel com proteção IP65 integral para utilização diretamente na instalação.

Proteção total

Utilize os PCs industriais de alto desempenho onde eles são necessários – diretamente na instalação.

Voltar para PCs industriais

Categorias

Procurar em PCs de painel em IP65

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os PCs industriais atrativos da série Designline são pequenos, com proteção IP65, com multitoque e sempre perto da ocorrência, porque podem ser ligados diretamente à máquina de modo especialmente simples. Com os PCs Designline, você cria conceitos de operação individuais e de fácil manutenção, se tornando no cartão de visita da sua instalação.

Suas vantagens

  • Valorização da sua máquina ou instalação com design industrial atrativo e moderno
  • Controle intuitivo por gestos – graças à funcionalidade multitoque
  • Faixa de temperatura ampliada de -20 °C a +55 °C
  • Potência do processador adequada ao uso: com processadores energeticamente eficientes Intel® Core™ i7 ou Intel® Atom™
  • Aplicação ergonômica diretamente na máquina – graças à proteção IP65 total e montagem VESA 100
  • Economia de espaço – somente 60 mm de profundidade
  • Manutenção especialmente fácil graças a componentes facilmente acessíveis

Utilização flexível – graças a diferentes opções de montagem

Sistema de montagem  

Montagem flexível: IPCs Designline

Os PCs industriais Designline podem ser montados diretamente na máquina, graças ao suporte VESA 100 integrado. Deste modo, você usa os equipamentos, por exemplo, como plataforma de hardware para um Manufacturing Execution System (sistema de execução de produção).
Não é necessária uma caixa em separado. Você instala o IPC diretamente ao nível dos olhos na frente da máquina e, além disso, economiza espaço. Todos os componentes importantes são facilmente acessíveis, de modo que também se possam efetuar posteriormente intervenções de serviço sem quaisquer problemas.