A nova família de equipamentos está em conformidade com os mais recentes requisitos das normas e oferece agora mais funções ainda:
- Design conforme IEC 61010:2011-7
- Detecção de corrente reversa
- Módulos complementares de 4 canais
- Medição de tensão opcional até 1500 Volt
- Modo de economia de energia
- Função de busca para auxiliar a identificação do módulo no campo
- Taxa de transferência MODBUS ajustável
- Intervalos de chamada cinco vezes mais rápidos para uma alta atualidade dos dados
Família SOLARCHECK
Compatibilidade
O novo módulo de comunicação é totalmente compatível com o equipamento anterior.
- Em caso de substituição não é necessária a adaptação do controlador hierarquicamente superior
- A mistura de módulos de comunicação novos e antigos em uma instalação é possível sem quaisquer problemas
- Equipamentos de medição antigos podem ser operados em um módulo de comunicação novo – também misturados com equipamentos de medição novos
Para a medição da tensão está agora disponível um módulo separado. Assim, você utiliza a medição de tensão de forma direcionada no local onde precisa.
- O módulo de medição de tensão também pode ser retirado da combinação Solarcheck e ser utilizado em separado
Informações detalhadas sobre as tabelas de registro de equipamentos novos e antigos podem ser encontradas no manual.
Observe que os equipamentos de medição novos, devido ao protocolo de comunicação avançado, não podem ser operados nos módulos de comunicação antigos.
"$pageName" em