Sistema de segurança PSRtrisafe

Controlador de pequeno porte configurável PSRtrisafe

Controlador de pequeno porte configurável

Tecnologia de segurança configurável para uma solução de segurança individual.

Voltar para Sistemas de segurança configuráveis

Categorias

Procurar em Sistema de segurança PSRtrisafe

Exibir todos os produtos dessa categoria

O módulo de segurança configurável PSRtrisafe é um controlador de pequeno porte configurável. Ele pode ser usado em uma aplicação para o monitoramento de várias funções de segurança. O sistema funciona como solução Stand-Alone e pode assumir o controle completo em máquinas menores. Ou então você também pode expandir o sistema de forma modular através da utilização de módulos de expansão. Deste modo, a solução de segurança pode ser adaptada exatamente à sua aplicação.

Suas vantagens

  • Módulo base de alto desempenho como solução Stand-Alone
  • Configuração simples por Drag-and-Drop com o software SAFECONF
  • Correção rápida de erros graças a opções de diagnóstico abrangentes

Módulo de segurança configurável como solução Stand-Alone

Variante Stand-Alone PSRTRISAFE-S  

PSRTRISAFE-S para soluções Stand-Alone

Monitore todas as funções de segurança de uma instalação ou máquina com somente um módulo de segurança.

As 20 entradas orientadas à segurança e as quatro saídas seguras do módulo de segurança PSRTRISAFE-S podem ser confortavelmente configuradas com um clique no mouse com o software SAFECONF.

Módulos de expansão seguros para PSRtrisafe

Equipamentos de segurança expansíveis PSRtrisafe  

Módulos de expansão seguros para uma solução de segurança individual

Mantenha-se flexível com a utilização do módulo mestre PSRTRISAFE-M e a complementação com módulos de expansão digitais adicionais. É possível, p. ex., inserir saídas de relé adicionais. Os contatos de relé são livremente configuráveis e fáceis de integrar na lógica de segurança. Para isso, está disponível o software de configuração gratuito SAFECONF. Graças ao formato compacto da caixa de 22,5 mm, você obtém uma grande funcionalidade e flexibilidade no menor espaço e economiza espaço no quadro de comando.

Diagnóstico abrangente com LEDs e acopladores de bus de campo

PSRtrisafe com acoplador de bus de campo  

Diagnóstico remoto confortável com o acoplador de bus de campo

LEDs de diagnóstico exibem os estados de todas as entradas e saídas do módulo de segurança PSRtrisafe. Adicionalmente, saídas de sinal sinalizam os estados de comutação, p. ex., para dispositivos de sinalização. O módulo de segurança comunica com o controlador hierarquicamente superior da sua máquina ou instalação através do acoplador de bus de campo. Assim, você pode integrar as funções de segurança confortavelmente em visualizações ou em diagnósticos remotos. Os erros podem ser encontrados e eliminados com mais rapidez.

Configuração simples com o software SAFECONF

Software de configuração SAFECONF  

Software de configuração SAFECONF

Com SAFECONF você cria a lógica de segurança para os módulos de segurança configuráveis PSRtrisafe de modo simples via Drag-and-Drop.

O software SAFECONF oferece ferramentas para uma configuração fácil e conforme com as normas de sua lógica de segurança. Todas as ferramentas estão dispostas diretamente em uma janela, permitindo um trabalho intuitivo. Você não precisa ter conhecimentos de programação.

Experimente. Baixe gratuitamente o software de configuração.