Componentes tecnológicos PROFINET

Componentes tecnológicos PROFINET

Conexão rápida e simples

Tecnologia comprovada na prática para a integração de PROFINET em seus equipamentos e soluções de automação.

Aposte em componentes tecnológicos da Phoenix Contact na implementação de suas interfaces PROFINET. Aqui poderá encontrar interfaces de dispositivos potentes, interfaces de controlador PROFINET complexas, assim como os perfis PROFINET PROFIsafe e PROFIdrive.

Suas vantagens

  • Implementação simples – diretamente executável nos sistemas operacionais suportados
  • Certificação rápida para seu equipamento graças ao software pré-certificado
  • Alta potência e estabilidade em virtude da classe de conformidade C e da classe de carga de rede 3
  • Assistência abrangente e apoio competente graças aos nossos especialistas PROFINET

Pilhas de comunicação PROFINET imediatamente utilizáveis

Gráfico Pilha PROFINET  

PROFINET SDK, a implementação ideal de PROFINET

A Phoenix Contact disponibiliza Software Development Toolkits (SDKs) para numerosas arquiteturas CPU e sistemas operacionais de tempo real. As pilhas estão disponíveis sob a forma de biblioteca de objetos e também como Dynamic Link Library (DLL) para Windows. Elas vêm compiladas e linkadas para combinações específicas de CPUs, sistemas operacionais e compiladores.

Assim você poupa tempo valioso na integração e certificação de sua interface PROFINET.

TPS-1 – a interface de dispositivo PROFINET completa em um ASIC

Chip para PROFINET  

Single-Chip Device Interface para PROFINET

O PROFINET Device-Chip TPS-1 reduz o esforço de implementação a um mínimo absoluto.

Você recebe uma interface PROFINET flexível e altamente integrada como solução de chip único pelo preço de uma interface de bus de campo.

Sob a forma do TPS-1 Development Toolkit, a Phoenix Contact disponibiliza um conjunto completo de ferramentas de software em torno de TPS-1. O TPS-1 Development Toolkit é composto por diversos componentes, incluindo entre outras coisas o pacote de protocolo PROFINET de TPS-1.

Download de software

Com o botão você acessa a área de downloads para o PROFINET TPS-1 Development Toolkit.

PROFIsafe – comunicação segura via PROFINET

Logotipo PROFIsafe  

PROFIsafe, o perfil de comunicação seguro para PROFINET

Os equipamentos de automação direcionados para a segurança com uma interface PROFINET requerem uma camada de comunicação adicional para comunicar de forma segura via PROFINET.

A Phoenix Contact disponibiliza respectivamente Safety Layer PROFIsafe V2 F-Host e PROFIsafe V2 F-Device próprios certificados para as classes de equipamento PROFINET Controller e Device.

PROFIdrive – o perfil de acionamento modular para PROFINET

Logotipo PROFIdrive  

PROFIdrive Device Profile

O PROFIdrive é um perfil de equipamento, com estrutura modular, de todos os fabricantes para equipamentos de acionamento com base na comunicação PROFIBUS ou PROFINET.

Nós disponibilizamos o PROFIdrive como camada de dispositivo adequada para soluções com a PROFINET Single-Chip Device Interface TPS-1. Beneficie das vantagens do perfil de acionamento:

  • Perfil PROFIdrive modular para soluções de acionamento PROFINET com as classes de aplicação AK1, AK3 e AK4
  • Implementação simples e rápida graças à estrutura flexível da camada PROFIdrive
  • Pré-certificado e testado com o dispositivo de teste PROFIdrive e em aplicações de teste SIMOTION

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo