PROFINET

PROFINET

Solução de sistema com futuro garantido

PROFINET é perfeito para a automação: baseado em Ethernet, extremamente flexível e de muito alto desempenho.

Voltar para Produtos conforme protocolos

Categorias

Procurar em PROFINET

Exibir todos os produtos dessa categoria

Sendo um dos especialistas líderes em todo o mundo em automação, a Phoenix Contact oferece a você uma gama completa de produtos para a criação de redes PROFINET: desde componentes de hardware e software até cabos e conectores. Os componentes perfeitamente ajustados entre si contribuem, junto com outros produtos da Phoenix Contact, para o aumento da produtividade de suas máquinas e instalações.

Suas vantagens

  • Padrão mundial para comunicação Ethernet: independentemente do fabricante e utilizável a nível internacional
  • Simples integração de sistemas de automatização existentes, graças a estruturas de rede abertas
  • Diagnóstico abrangente e a mais elevada segurança através de um protocolo de comunicação de muito alto desempenho e flexibilidade
  • Programa de produtos abrangente da Phoenix Contact – estão disponíveis mais de 500 produtos e serviços
  • Competência contínua de tecnologia: desenvolvimento próprio dos equipamentos PROFINET, dos conectores e chipsets correspondentes, bem como das pilhas e dos configuradores
  • Suporte no desenvolvimento de equipamentos, certificação e integração – por parte do Centro de Competência PROFINET

Tudo para PROFINET

Tudo para PROFINET

Controladores de alto desempenho

Para tarefas de controle médias ou exigentes, oferecemos PLCs com capacidade de expansão modular, inclusive para o trilho de fixação. Além disso, a Phoenix Contact oferece controladores multifuncionais baseados em PC com interfaces PROFINET.

Sistemas I/O para o quadro de comando e a instalação de campo

Com as famílias de produtos Axioline F, Axioline E, Inline, INTERBUS ST, Fieldline e Ruggedline, a Phoenix Contact oferece sistemas I/O com capacidade PROFINET para os mais diversos requisitos:

  • nos graus de proteção IP20 e IP65/67
  • em formato modular ou compacto
  • com elevada diversidade de funções
  • com certificações internacionais

Software de automação PC WORX

O centro do sistema PROFINET é o controlador. Você programa nossos controladores de forma contínua com o software de automação PC WORX.

O software ajuda você na configuração da rede PROFINET, na programação conforme IEC 61131, bem como na colocação em funcionamento e no diagnóstico de todos os componentes.

Switches de Ethernet industrial para PROFINET

Selecione o switch adequado para cada aplicação PROFINET:

  • Classe de conformidade A - Switches gerenciáveis compactos com filtro PTCP para estabilização de sua rede PROFINET.
  • Classe de conformidade B - Switches gerenciáveis inteligentes com dispositivo PROFINET integrado para a configuração e diagnóstico diretamente a partir do sistema de comando, LLDP para o reconhecimento automático da topologia e o Media Redundancy Protocol (MRP) para a redundância rápida.
  • Classe de conformidade C - Switches PROFINET IRT com tecnologia ERTEC integrada e características de tempo real ideais e a mais elevada priorização de dados PROFINET através de Cut-Through-Switching.

Soluções sem fio confiáveis

Beneficie na sua rede PROFINET das possibilidades da comunicação sem fio e dos componentes industriais confiáveis da Phoenix Contact. A Wireless Ethernet é uma solução ideal para instalações extensas ou máquinas móveis – segura, de alto desempenho e de fácil manutenção. Utilize a tecnologia adequada em função da aplicação e dos requisitos:

  • Industrial Wireless LAN - para a conexão de muitos participantes móveis em uma rede alargada com alto desempenho.
  • Industrial Bluetooth - para a conexão particularmente fácil de componentes de automação, mesmo em paralelo com outros sistemas sem fio.

Conversores de mídia flexíveis

Para a máxima imunidade a interferência e os maiores alcances de transmissão em aplicativos industriais de Ethernet, os conversores de mídia convertem de modo transparente dados de Ethernet nos condutores de fibra óptica.

Oferecemos a tecnologia certa para qualquer aplicação: conversores de mídia com um comprimento de onda de 1300 nm para distâncias particularmente longas, equipamentos com 660 nm para tecnologia POF/HCS fácil de usar e conversores de mídia com tecnologia WDM para uma transmissão de uma fibra, p. ex., em aplicações rotativas.
Os conversores de mídia com modo de operação Pass-Through permitem tempos de latência curtos e se destinam principalmente a aplicações urgentes como a PROFINET RT.

Proteção contra sobretensão eficiente

Aumente a segurança da sua instalação com a eficiente proteção contra sobretensão da Phoenix Contact. O adaptador RJ45 Datatrab está disponível especialmente para a proteção de interfaces PROFINET.

Isoladores de rede para PROFINET

Nossos isoladores são utilizados para o isolamento galvânico até 4 kV em redes Ethernet baseadas em cobre. Assim você protege equipamentos e interfaces de Ethernet. Isso aumenta claramente a imunidade a interferência sob condições de exigência industriais.

Os equipamentos cumprem os requisitos para aplicações ferroviárias conforme EN 50155 e EN 50121.

Cabeamento claro do quadro de comando

Você está procurando uma alternativa para a montagem no local de conectores RJ45? Os painéis de junção são a solução mais confortável.

Você conecta, de forma simples, o cabeamento de campo que abrange o quadro de comando com borne de conexão parafusado, por força de mola ou LSA, conforme a variante selecionada. A conexão aos equipamentos finais é feita então com cabos patch RJ45 já pré-montados.

Basta um clique para montar os campos de junção no trilho de fixação no quadro de comando.

Sistemas de cabeamento pré-montados

O portfólio de produtos PROFINET da Phoenix Contact inclui cabos e conectores para cada conceito de instalação. Comprove você mesmo:

  • conectores RJ45 nos graus de proteção IP20 e IP67
  • conectores M12 nos graus de proteção IP65 e IP67
  • conectores para a distribuição de energia
  • Todos os tipos usuais de cabos para o quadro de comando e o campo
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
Axioline F – PROFINET

Parametrização e diagnóstico

Outras informações