PLC com base em IoT para a infraestrutura de edifícios

PLC para a infraestrutura de edifícios

Building IoT - automação simples

Integrar, parametrizar, visualizar – rápida e eficientemente.

Voltar para PLC e sistemas I/O

Categorias

Procurar em PLC para a infraestrutura de edifícios

Exibir todos os produtos dessa categoria

O controlador modular de alta capacidade ILC 2050 BI com base em IoT foi concebido especialmente para as tarefas de automação em edifícios. Nomeadamente para o monitoramento e controle da infraestrutura de edifícios e de fluxos de energia ou a área HVAC. O controlador se distingue pela sua escalabilidade e as variedades de aplicação ilimitadas de hardware e software.

Suas vantagens

  • Custos de colocação em funcionamento minimizados graças às funções padronizadas
  • Complexidade reduzida da integração de sensores e atuadores em virtude dos diferentes protocolos em um controlador
  • Programação fácil por Drag-and-Drop
  • Operação econômica graças a manutenção, monitoramento e programação independentes do local e baseados na web

Integração de unidades – aberta, eficiente, ilimitada

Edifício com diversas unidades e instalação solar de telhado  

Integrar facilmente unidades diversas

A vantagem essencial do Niagara Framework é a integração dos dados de diferentes sistemas de bus e protocolos do nível de campo. Estes são reunidos em um controlador central, processados e reencaminhados.  Para o efeito, o controlador suporta numerosos drivers de comunicação, entre outros dispositivos, entre eles BACnet/IP, Modbus/TCP, KNXnet/IP, LonMark IP-852, oBIX e SNMP. 

Os dados dos equipamentos e das redes ligados são normalizados e ficam seguidamente disponíveis no sistema completo

Modelo de licença flexível

Cubo  

Licenciamento flexível - solução à medida

A licença Niagara do controlador se baseia no número de pontos de dados integráveis. A licença básica começa nos 250 pontos de dados e pode ser alargada a um máximo de 10000 pontos de dados. Além disso é necessária uma licença de manutenção para as atualizações e upgrades de software. São disponibilizados tempos de execução de um, três e cinco anos. Pergunte-nos, nós encontramos a licença certa para seu projeto.

Gerenciamento de estações ao nível do servidor - supervisor e Workbench

Quadros de comando e IPC com visualização  

Parametrizar as estações fácil e eficientemente

Supervisor

O supervisor representa graficamente as informações de tempo real e as funções de servidor. Como p. ex. registro de tendência centralizado, arquivamento, alarmes, visualização, temporizador, gerenciamento de bancos de dados em todo o sistema e integração em sistemas SCADA. O supervisor suporta a comunicação direta com outros sistemas via diversos protocolos baseados em IP, como BACnet/IP, Modbus/TCP, KNXnet/IP, LonMark IP-852, oBIX e SNMP e um modelo de objetos normalizado.

Workbench

Workbench é a plataforma de desenvolvimento integrada do supervisor com ferramentas de programação gráficas e baseadas em texto. Workbench se destina à configuração de interfaces de comunicação, à visualização na web e ao gerenciamento de usuários, incluindo um console de alarmes. Workbench disponibiliza todos os componentes necessários para desenvolver funções complexas para os módulos padrão. As vistas Wiresheet oferecem aplicações de programação via Drag-and-Drop. Uma licença Workbench faz parte de cada licença de supervisor.