PLC conforme IEC 61131

PLC conforme IEC 61131

Mais funções, mais possibilidades

PLC funcionalmente expansível – a solução de controle flexível para qualquer tipo de instalação.

Voltar para PLC e sistemas I/O

Categorias

Procurar em PLC conforme IEC 61131

Exibir todos os produtos dessa categoria

Você pretende programar conforme IEC 61131? A Phoenix Contact disponibiliza PLCs em todas as classes de potência, de modo a satisfazer os seus requisitos. Utilize os nossos PLCs p. ex. na construção de máquinas e de instalações, em energias renováveis ou em aplicações automotivas. Recorra aos nossos sistemas PLCs com os I/Os adequados ou opte por um controlador de alto desempenho para o desempenho máximo.

Suas vantagens

  • Comunicantes devido ao servidor Web de programação livre integrado e à maior variedade de interfaces e protocolos
  • Duradouros graças a caixas sólidas e ao sistema eletrônico resistente a EMC
  • Alta flexibilidade e possibilidade de expansão devido a inúmeros I/Os perfeitamente adaptados para o PLC
  • Assistência técnica e suporte mundiais, assim como tempos de reação curtos aumentam a disponibilidade da instalação

PLC rápido e robusto com sistema I/O adequado

Axiocontrol com módulos I/O e de segurança  

PLC Axiocontrol com módulos I/O locais Axioline F e se segurança

Os PLCs da série Axiocontrol (AXC) estão adaptados para o máximo desempenho, manuseio simples e uso em ambientes industriais hostis. A base para isso é uma caixa especialmente robusta e propriedades EMC excepcionais. Além disso, eles oferecem mais segurança graças a uma fonte de alimentação ininterrupta integrada.

Em conjunto com o sistema I/O Axioline F da Phoenix Contact, os controladores Axiocontrol oferecem velocidade máxima graças à ligação direta de bus.

Quase todos os PLCs da série Axiocontrol também estão disponíveis com faixa de temperatura ampliada para temperaturas extremas.

PLC e sistema I/O para uma automação flexível e econômica

Estação Inline (ILC e I/Os)  

PLC Inline com bornes I/O locais

Os controladores Inline (ILC) são o padrão comprovado na gama PLC da Phoenix Contact. Os PLCs suportam todos os canais de comunicação comuns, como Ethernet e telefonia móvel. Além disso, eles são facilmente expansíveis com variados módulos I/O Inline e oferecem a melhor comunicação com um servidor web integrado e livremente programável. 

O sistema PLC é fácil de integrar em redes PROFINET existentes graças à funcionalidade do dispositivo PROFINET.

PLC redundante e seguro com altíssimo desempenho

PLC RFC460R e RFC470S  

PLC com desempenho máximo para redundância e segurança

Os PLCs de alto desempenho da família RFC (controlador remoto de campo) dispõem de uma tela de diagnóstico onde é possível ler comodamente as mensagens de estado do sistema de controle e de bus de campo. Com o processador potente, tarefas de automação abrangentes são processadas com a máxima velocidade.

Assegure o funcionamento contínuo de sua automação com os PLCs de redundância PROFINET. Os PLCs de alto desempenho criam automaticamente um sistema redundante graças à AutoSync Technology.

A variante de segurança permite integrar as funções de segurança até SIL 3 em instalações existentes. O emprego do PROFIsafe reduz os custos de cabeamento e instalação.

PLC de software

PLC de software PC Worx RT Basic e PC Worx SRT  

PLC de software para IPCs

O PLC de software da Phoenix Contact é a alternativa econômica ao PLC clássico. De acordo com o perfil de exigência, um PC industrial ou até um PC de Windows normal se torna a unidade de comando, operação ou visualização na sua instalação.

De acordo com a exigência de desempenho, escolher um PC WORX SRT com tempos de reação estatisticamente garantido para tarefas pequenas a média.

Para uma automação complexa que requer tempo real crítico, escolher PC WORX RT BASIC. O sistema funciona de modo muito estável, uma vez que além do sistema operacional padrão Windows é instalada uma extensão de tempo real. Assim é assegurada a integridade e o comportamento determinístico do controlador.

Software de programação PLC

Software de programação PLC PC Worx, PC Worx Express, Safetyprog e PC Worx Target for Simulink  

Software de programação PLC conforme IEC 61131 com integração de segurança e Simulink para diversas aplicações

Desde tarefas simples com PLC básico até a automação complexa de instalações com PLC de alto desempenho: aqui você encontra o software de programação adequado para seu aplicativo.

Programe seu PLC com o software PC Worx conforme IEC 61131, configuração do bus de campo e o diagnóstico da instalação. Para a introdução rápida à automação com PLC básico oferecemos, além disso, o software gratuito PC Worx Express.

Transforme o seu PLC em um PLC de segurança com SafetyProg ou integre as funcionalidades de Matlab Simulink com PC Worx Target for Simulink.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Serviço


PLCnext Technology: aberta e com futuro garantido

Estar à altura dos requisitos do mundo IoT com a PLCnext Technology


PLCnext Control

Unboxing do novo PLC com base na plataforma aberta.

Referrer: https://www.citisystems.com.br/clp/