Voltar para a visão geral

Redundância com controladores PROFINET

Para a máxima disponibilidade

Em sistemas complexos e instalações descentralizadas, processos ininterruptos são indispensáveis. Assegure o funcionamento contínuo de sua automação com os controladores de redundância PROFINET da Phoenix Contact.

  • Colocação em funcionamento simples e configuração automática de todas as funções de redundância através da tecnologia AutoSync, desenvolvida pela Phoenix Contact
  • Até 80 km de distância entre os controladores via fibra óptica com custo otimizado devido aos módulos SFP plugáveis
  • Processo sem interrupção – também em caso de falha ou troca de um controlador
  • Tela de alta resolução para representação de mensagens de estado e erro como texto explicativo
  • Integração de equipamentos perfeita devido ao padrão PROFINET, redundância para sua rede Ethernet com futuro assegurado
  • Visualização sem interrupção através do servidor OPC apto à redundância
Tecnologia AutoSync

A tecnologia AutoSync configura automaticamente todas as funções redundantes dos dois RFC 460R

Redundância – para sistemas de comando à prova de falhas

Com o controlador RFC 460R PN 3TX você projeta sua instalação para máxima disponibilidade permanente – desde o nível I/O até o nível de controle.

Para isso, conecte dois controladores RFC via condutor de fibra óptica. De acordo com a distância entre o PLC, selecione entre três módulos SFP plugáveis para integração dos condutores (Small Form-factor Pluggable). Assim, você obtém alcances de até 80 km, por exemplo para aplicações em túneis ou em aeroportos.

Com a tecnologia AutoSync, desenvolvida pela Phoenix Contact, os controladores criam automaticamente uma conexão de alto desempenho – para troca de dados de configuração e informações de projeto.

Antes de cada ciclo os dados a serem sincronizados são transmitidos do PLC de processo para o PLC em hot standby.

Tecnologia AutoSync – sincronizar de maneira fácil

Topologia de um sistema de comando redundante  

Redundância para sistemas de comando à prova de falhas

Devido à tecnologia AutoSync desenvolvida pela Phoenix Contact, dois controladores RFC 460R configuram e sincronizam automaticamente as funções de redundância.

Você programa, como habitualmente, somente um controlador, o segundo é colocado em operação automaticamente. Se um PLC falhar, o outro entra em operação imediatamente.

Conecte com facilidade dois controladores RFC 460R através de um cabo de sincronização de fibra óptica: pronto.

Módulos SFP – para distâncias variáveis

Módulo SFP plugável  

Módulo SFP plugável

A integração da conexão de fibra óptica aos controladores é feita através de módulos SFP plugáveis padronizados. De acordo com a extensão existe grande variação no preço dos módulos SFP. Isso significa: com o módulo adequado você sincroniza seus controladores de modo mais econômico.

Selecione entre distâncias de 550 m, 30 km ou até 80 km.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)