Voltar para a visão geral

PC WORX EXPRESS – a introdução gratuita à programação

Programação simples: o PC WORX EXPRESS da Phoenix Contact é um software de programação gratuito para uma introdução fácil à programação. O pequeno irmão do software PC WORX se adequa aos controladores da classe 100. Sua operação é intuitiva, sendo a solução adequada para a criação de aplicativos eficientes e amigáveis ao usuário.

Operar com facilidade

Interface de usuário do PC WORX EXPRESS  

Simples no manuseio

A interface de usuário gráfica do PC WORX EXPRESS está adaptada às necessidades da pessoa que efetua a introdução à programação.

  • Panorama de projeto simples e rápido
  • Áreas de trabalho acopláveis e desacopláveis
  • Barras de ferramentas configuráveis

Ícones expressivos e menus reduzidos ao mínimo possibilitam uma facilidade de uso consequente. Além disso, os dados projetados podem ser encaminhados para ferramentas de visualização com poucos cliques no mouse.

PC WORX EXPRESS em resumo

Screenshot do configurador de bus  

Programação conforme a norma IEC 61131

Com PC WORX EXPRESS você efetua a programação em conformidade com a norma internacional IEC 61131. Isso significa, nas linguagens: texto estruturado (ST), esquema de contatos (KOP) e linguagem do módulo funcional (FBS). 

Para uma capacidade de comunicação máxima e uma programação eficiente, o PC WORX EXPRESS oferece também:

  • Configurador de bus integrado para projetos de estruturas de rede em redes INTERBUS e Ethernet
  • Catálogo de equipamentos com todos os componentes
  • Configuração de hardware mediante Drag & Drop
  • Servidor OPC e servidor web para a conexão a visualizações ou níveis de controle
  • Diagnóstico de componentes do sistema INTERBUS graças ao software de diagnóstico integrado Diag+

 

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)