PLC e sistemas I/O

PLC e sistemas I/O

Automação inteligente

Desde o componente até o sistema - para o quadro de comando e a instalação de campo.

Voltar para Produtos

PLC industrial

  • PLCnext Control
    PLCnext Control

    PLCs abertos com PLCnext Technology para programação de linguagem de alto nível, software de programação PLC e apps na PLCnext Store.

  • PLCs clássicos
    PLCs clássicos

    PLC em todas as classes de potência, PLC de software e software de programação PLC

Sistemas I/O

Procurar em PLC e sistemas I/O

Exibir todos os produtos dessa categoria

Automação profissional para a sua instalação: desde o abastecimento descentralizado de água até a linha de pintura altamente complexa da indústria automotiva. A Phoenix Contact disponibiliza sempre os PLCs, os sistemas I/O e o software PLC adequados.

Suas vantagens

  • Inovador e com futuro garantido – as mais recentes tecnologias são a pedra fundamental de IoT para a digitalização de suas instalações
  • Universal e consistente – sistemas I/O perfeitamente adaptados entre si e software PLC de um único fornecedor
  • Versátil e individual – quer se trate de um sistema de relés lógicos programáveis ou de um PLC de alto desempenho, para o quadro de comando ou no campo, a ampla gama oferece soluções de automação criativas
  • De alta qualidade e robusto - com a Phoenix Contact você automatiza de forma econômica e confiável, mesmo sob condições extremas
  • Seguro e confiável – soluções de segurança inteligentes protegem pessoas e máquinas e garantem uma elevada disponibilidade da instalação

Aberto e inovador – PLCnext Control

PLCnext Control AXC F 2152 e RFC 4072S  

PLCnext Control em duas classes de potência

Com os PLCnext Control estão disponíveis os primeiros PLCs da plataforma de automação PLCnext Technology. Eles permitem realizar projetos de automação sem os limites dos sistemas proprietários. Ligue-se diretamente à Proficloud e integre serviços Cloud e tecnologias orientadas para o futuro de modo individualizado.

A PLCnext Technology permite a programação paralela com base em ferramentas de software estabelecidas. Estes são Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink e PLCnext Engineer, e ainda a interligação livremente selecionável do código de programa criado. Desse modo, você combina, p. ex., funções livres conforme IEC 61131-3 com rotinas de C/C++, C# ou Matlab® Simulink® e as funde em um sistema global.

PLCs em todas as classes de potência com programação IEC 61131-3

Estação Axioline e Inline, RFC   

Sistemas de automação para PROFINET e Modbus/TCP

A Phoenix Contact oferece uma vasta gama de PLC para todos os requisitos. Escolha entre controladores lógicos programáveis para controladores de pequena a média dimensão. Sistemas PLC com I/Os adequados, PLC de alto desempenho para tarefas de automação exigentes. A gama de produtos é completada com PLCs de software para transformar os seus PCs industriais em PLCs de alto desempenho.

Sistemas I/O para o quadro de comando (IP20)

Sistema I/O Inline e Axioline  

Sistemas I/O Inline e Axioline F com PLC

Selecione a partir de uma gama completa de módulos I/O e bornes I/O para o quadro de comando, também para a comunicação de dados especialmente rápida. Assim você implementa, p. ex., aplicações de segurança com nossos módulos PROFIsafe, ou mesmo sem nenhum controlador de segurança com a SafetyBridge Technology.

Os nossos sistemas I/O são perfeitamente combináveis com todos os controladores lógicos programáveis da Phoenix Contact.

Sistemas I/O para o campo (IP65/67)

Fieldline Modular e Axioline E  

Sistemas I/O Axioline E e Fieldline para IP65/67

Para aplicação em campo você pode utilizar equipamentos I/O modularmente expansíveis com elevada funcionalidade ou equipamentos robustos em bloco para utilização em ambientes industriais adversos.

Com nossos conversores IO-Link/analógicos e os mestres IO-Link, você fica flexível também no campo e implementa uma comunicação analógica sem cabeamento blindado.

Controlador para a automação predial

Controlador Building IoT ILC 2050 BI  

Controlador com Niagara Framework para a automação predial

Com o controlador Building IoT ILC 2050 BI, você automatiza de forma rápida e eficiente todas as unidades na infraestrutura de edifícios, centros de dados e imóveis espalhados. O controlador é a plataforma do sistema de automação apto para IoT da Phoenix Contact, permitindo o gerenciamento técnico de edifícios e imóveis.

O equipamento dispõe de um grande número de interfaces e, assim, suporta os protocolos relevantes e atuais da automação predial. Os tipos de dados dos diferentes protocolos são normalizados, de modo a possibilitar uma automação baseada em IoT.

Controlador de pequeno porte programável

Controlador de pequeno porte PLC logic  

Sistema de relés para controlar processos de automação simples

Realize pequenas tarefas de automação com o sistema de relés lógicos PLC logic. Ele combina as vantagens dos relés plugáveis com funções lógicas e software intuitivo.

As tecnologias como push-in, Bluetooth e um aplicativo PLC logic especialmente desenvolvido facilitam a integração, o monitoramento e a operação.
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
PLCnext Technology

A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext

Torne-se membro da PLCnext Community

Discuta suas experiências e ideias.

PLCnext Community
Ir para a PLCnext Community
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/brpt/web/main/products/entry_page/entry_page&cpn=MURL_net-products