Voltar para a visão geral

Certificação Ex

Terminais e conectores para placa de circuito impresso com certificação Ex

Terminais e conectores para placa de circuito impresso com certificação Ex

Nossa linha de terminais e conectores para placa de circuito impresso com certificação Ex da Phoenix Contact foi concebida especialmente para a aplicação em atmosferas potencialmente explosivas. Os artigos possuem uma certificação de componentes conforme as normas IEC/EN 60079-0 e IEC/EN 60079-7, que definem os requisitos para equipamentos em atmosferas potencialmente explosivas.

A aplicação de conexões de placa de circuito impresso na tecnologia de processos coloca elevados requisitos às seguintes características:

  • Distâncias de isolamento e fuga
  • Comportamento de dissipação
  • Resistência ao envelhecimento
  • Capacidade de isolamento dos materiais isolantes
Voltar para cima

Certificação:

Material inflamávelGás, névoa, líquido, pó
Tipo de proteção contra igniçãoEx e (segurança elevada)
Grupo de equipamentoII
Categoria de equipamento2 GD
Nível de proteção do equipamentoGb (ocorrência ocasional de materiais inflamáveis)
Grupo de gásIIC (Energia de ignição < 60 μJ)
Condição adicionalU (certificação de componentes, produtos não operáveis em isolado)
Voltar para cima

Identificação Ex i conforme IEC/EN 60079-11

Para o grau de proteção contra ignição de segurança intrínseca "Ex i" conforme IEC/EN 60079-11, podem ser utilizados tanto terminais e conectores para placa de circuito impresso com certificação Ex como produtos padrão. Também a construção de circuitos de corrente intrinsecamente seguros exige a observação das distâncias de isolamento e fuga predefinidas. Os pontos de conexão destes circuitos de corrente devem estar visíveis e claramente identificados. A cor de identificação é azul claro.

Voltar para cima

Identificação conforme Diretriz ATEX 94/9/CE

Identificação conforme diretriz ATEX 94/9/CE
Voltar para cima

Identificação para a segurança elevada Ex e conforme EN 60079-0

Identificação conforme EN 60079-0 para segurança elevada
Voltar para cima

Voltar para a visão geral
Outras informações
Certificação e aprovação
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
Guia de produtos para conectores e caixas de montagem para eletrônica

Guia de produtos

Conectores e caixas de montagem para eletrônica consolidados em resumo.

Saber mais
Novos conectores e caixas de montagem para eletrônica da Phoenix Contact

Novos conectores e caixas de montagem para eletrônica

Descubra os nossos novos conectores para a transmissão de sinais, dados e potência bem como as versáteis caixas de montagem para eletrônica.

Ir para as novidades 2019/2020