Elementos ópticos

Grande variedade de sinais

Grande variedade de sinais

Diferentes cores, diferentes tipos de sinais – o sinal adequado para sua aplicação, em qualquer situação.

Voltar para Torres de sinalização

Categorias

Procurar em Elementos ópticos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Você está procurando a sinalização óptica certa para a indicação de estado em máquinas ou instalações? A Phoenix Contact disponibiliza cinco cores diferentes com até cinco tipos de sinais por cor – até 1200 combinações.

Suas vantagens

  • Qualquer tarefa de sinalização é efetuada mediante a grande variedade de sinais
  • Sequência aleatória dos elementos ópticos graças à estrutura modular
  • Longa vida útil graças a elementos LED com baixo consumo de corrente

Longa vida útil graças à tecnologia LED

Os elementos ópticos da Phoenix Contact trabalham com tecnologia LED inovadora.

  • Longa vida útil de até 100.000 horas
  • Reduzido consumo de energia
  • Resistente contra choques e vibrações

Impossível ignorar – graças ao flash ocasional

Situações especiais exigem sinais especiais. Em muitas aplicações, os sinais luminosos não podem ser de modo algum ignorados. Os elementos LED com flash ocasional são a solução certa e impossível de ignorar.

  • Impulsos luminosos irregulares
  • Alta percepção mesmo pelo canto do olho
  • Sem efeito de habituação, devido aos sinais luminosos ocasionais

Sete sinais em um elemento

Caso tenha menos espaço disponível, com somente um elemento multicor você representa até sete estados diferentes da máquina. A luz permanente multicor acende, conforme as necessidades, na cor vermelha, verde, amarela, azul, branca, lilás e turquesa.

  • Menor espaço necessário
  • Custos de manutenção de estoques menores
  • Dispensa de uma saída digital para a ativação da coluna do semáforo
  • Não é necessária a montagem posterior de elementos ópticos na ampliação de cores de sinalização