Voltar para a visão geral

Ferramenta de gerenciamento: FL SNMP OPC Agent

O SNMP OPC Agent executa integração vertical sem interrupções. Isso significa: você pode integrar os sistemas de automação baseados em OPC em estruturas de gerenciamento de SNMP existentes. Deste modo, você monitora, por exemplo, os estados de operação dos componentes de Ethernet com o sistema de gerenciamento central.

Integrar na vertical e monitorar de forma central

Integração vertical  

Integrar na vertical e controlar de forma central

Monitore também os componentes sem capacidade SNMP da sua rede com o sistema de gerenciamento central.

O SNMP OPC Agent pode gerenciar máquinas, instalações ou edifícios individuais, baseados em OPC, de forma central mediante o SNMP.

Desse modo, você pode ler cada ponto de dados OPC em qualquer momento e integrar equipamentos sem capacidade SNMP na sua rede.       

Configurar de forma confiável também em sistemas redundantes

Criação de rede e configuração em sistemas redundantes  

Comunicar de forma confiável – com sistemas de gerenciamento redundantes

Disponha também sempre e qualquer lugar de pontos de dados e alarmes dos seus equipamentos, com vários sistemas de gerenciamento.

O SNMP OPC Agent garante que todas as informações cheguem ao sistema de comando também em sistemas de gerenciamento redundantes. Ou seja: você pode configurar sua instalação com confiabilidade em vários pontos.  

Tradutor de protocolo OPC-SNMP – para comunicação abrangente

Gerar dados SNMP de dados OPC  

Gerar traps de SNMP de dados OPC

Receba também traps de SNMP de equipamentos sem capacidade SNMP. O SNMP OPC Agent atua como tradutor de protocolo e converte dados de equipamentos baseados em OPC em dados de SNMP.

Exemplo: de um alarme OPC se gera uma trap SNMP.

Sua vantagem: processar também dados sem capacidade SNMP no sistema de gerenciamento de rede.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)