Voltar para a visão geral

Colocação em funcionamento simples da rede e monitoramento dos equipamentos: FL NETWORK MANAGER

FL Network Manager

O software do FL Network Manager permite colocar sua rede em funcionamento de forma rápida e simples. O software ajuda você nos seguintes passos:

  • Escaneamento de uma rede existente
  • Atribuição de IP e configuração de equipamentos
  • Configuração de múltiplos dispositivos
  • Manuseio de arquivos de configuração
  • Atualização de firmware
  • Scripting SNMP

Escaneamento de rede - detectar facilmente os equipamentos existentes

Interface de software durante o escaneamento de rede no FL Network Manager  

Opções de escaneamento configuráveis no FL Network Manager

Nas redes existentes, você pode ler equipamentos através de diversos mecanismos com o Network Manager. Além do processo típico, que consiste em procurar em uma área de IP, podem ser utilizados outros mecanismos, como DCP ou SNMP Broadcast.

Os equipamentos encontrados podem ser representados de modo claro em uma vista de tabela e aceitos no projeto com um clique.

Atribuição de IP e configuração de equipamentos

Interface de software durante a alteração do endereço IP no FL Network Manager  

Alteração do endereço IP no FL Network Manager

O suporte de diversos mecanismos de atribuição de IP (BootP, DHCP, DCP) permite a atribuição de endereço IP com poucos cliques tanto para equipamentos de Ethernet industrial, como para componentes PROFINET e EtherNet/IP. Os endereços MAC dos equipamentos também permitem planejar a atribuição de endereço IP.

Você poderá configurar em detalhe os componentes de rede que tiver integrado em seu projeto. Além disso, é possível alterar confortavelmente os parâmetros típicos, como endereço IP, máscara de subrede, endereço de gateway e nome de equipamento em uma visão geral em forma de tabela.

Manuseio simples dos arquivos de configuração

Interface de software durante a configuração de equipamentos no FL Network Manager  

Carregamento da configuração de equipamentos com o FL Network Manager

Para uma troca de equipamento rápida ou um backup, os arquivos de configuração podem ser baixados com dois cliques a partir de vários equipamentos em simultâneo. Os arquivos são salvos com o endereço IP e o registro da data e hora, permitindo uma atribuição rápida e um orientação de revisão sem problemas.

A reprodução dos arquivos de configuração nos equipamentos também é efetuada com poucos cliques:

  1. Selecionar os respectivos equipamentos
  2. Escolher a seleção da função "Carregar o arquivo de configuração no equipamento"
  3. Selecionar o arquivo por cada equipamento no diretório e iniciar para todos com um clique

Atualização de firmware múltipla

Interface de software durante a atualização de firmware de múltiplos dispositivos  

Seleção dos arquivos para a atualização de firmware com o FL Network Manager

Com o Network Manager poderá atualizar todos os equipamentos ao mesmo tempo com poucos cliques. O software inclui todas as funções necessárias, o que torna prescindíveis quaisquer outras ferramentas.

  1. Marcar os equipamentos
  2. Selecionar os arquivos de firmware
  3. Iniciar a atualização para todos os equipamentos em paralelo

Configuração simultânea de vários equipamentos com o FL Network Manager

Interface de software com a configuração de múltiplos dispositivos  

Configuração de múltiplos dispositivos

Para a configuração de parâmetros iguais em equipamentos diferentes, como p. ex. a ativação de mecanismos de redundância, o Network Manager disponibiliza a configuração de múltiplos dispositivos. Com apenas alguns cliques, você ativa muito facilmente uma função em quantos equipamentos você desejar dentro de uma rede.

Configuração e diagnóstico para qualquer equipamento apto para SNMP

Interface de software com scripting SNMP  

Scripting SNMP

Para uma parametrização completa dos equipamentos podem ser criados scripts SNMP. Esses scripts podem ser salvos e também utilizados em outros equipamentos em um momento posterior. Assim é possível parametrizar e diagnosticar qualquer equipamento apto para SNMP. Para além dos produtos de infraestrutura de rede, como switches, pontos de acesso WLAN e extensores Ethernet, dessa forma também é possível configurar estações I/O e fontes de alimentação aptas para Ethernet da Phoenix Contact. Graças à sintaxe simples e a templates predefinidos, isto não é só uma opção para especialistas em TI.

Representação da topologia com diagnóstico de anel integrado

Topologia RSTP do FL Network Manager  

Topologia RSTP do FL Network Manager

Para a detecção e apresentação de redes Ethernet, o FL Network Manager suporta uma apresentação da topologia com diagnóstico de anel. A topologia detecta componentes de infraestrutura de rede e equipamentos finais, bem como conexões VPN e arquiteturas NAT e apresenta-os em diferentes vistas. Além disso, existem vistas detalhadas com parâmetros de diagnóstico para os protocolos de redundância RSTP, MRP, DLR e Extended Ring.


Voltar para a visão geral
Outras informações