Infraestrutura de rede para IEC 61850

Infraestrutura de rede em conformidade com IEC 61850-3/IEEE 1613

Infraestrutura Ethernet robusta

Automação confiável de instalações energéticas.

Voltar para Ethernet industrial

Categorias

Procurar em Infraestrutura de rede para IEC 61850

Exibir todos os produtos dessa categoria

A IEC 61850 estabelece requisitos especiais para os componentes de rede: de acordo com o local de utilização, eles precisam cumprir exigências ambientais extremamente elevadas, especificadas na norma IEC 61850-3, bem como no padrão IEEE 1613. Os novos switches, conversores de mídia e módulos de redundância cumprem esses requisitos e garantem alta disponibilidade na automação de instalações energéticas.

Suas vantagens

  • Adequado para utilização sob condições ambientais eletromagnéticas, eletrostáticas e climáticas extremas, graças à conformidade com IEC 61850-3 e IEEE 1613
  • Transmissão de dados a longas distâncias confiável e sem interferências, graças à tecnologia de fibra óptica
  • Alta densidade de portas e enfileiramento direto para ocupar pouco espaço no quadro de comando
  • Segurança de investimento abrangente graças a produtos interoperáveis, em conformidade com IEC 61850 e os padrões de rede IEEE
  • Realizar redes com alta disponibilidade de forma simples: sem atrasos nem perdas de pacotes, em caso de falha de componentes da rede, com o módulo de redundância PRP

Switches para a automação de instalações energéticas

Switches de Ethernet industrial conforme IEC 61850-3/IEEE 1613  

Switches de Ethernet industrial conforme IEC 61850-3/IEEE 1613

Crie, de modo flexível, conexões de rede centrais e descentralizadas em instalações energéticas com switches de Ethernet industrial para o trilho de fixação (FL SWITCH 3000E) ou para utilização em armários de 19 polegadas (FL SWITCH 4800E).

Suas vantagens:

  • Adequado para utilização sob condições ambientais eletromagnéticas e eletrostáticas extremas, de acordo com IEC 61850-3 e IEEE 1613
  • Utilização sob condições climáticas extremas graças à faixa de temperatura de -40 °C a +70 °C
  • Mecanismos de redundância rápidos para alta disponibilidade

FL SWITCH 3000E para o trilho de fixação:

  • Flexibilidade graças a diferentes variantes de portas de 10/100 MBit/s e portas SFP opcionais de 100 MBit/s com conexão LC

FL SWITCH 4800E para utilização em armários de 19 polegadas

  • Alta densidade de portas e enfileiramento direto para ocupar pouco espaço
  • Alimentação de tensão redundante e substituível e tensões de funcionamento especiais (opcional)

Módulos de redundância para alta disponibilidade em instalações energéticas

Módulos de redundância para redundância paralela de rede com PRP  

Módulos de redundância para redundância paralela de rede com PRP

Nas redes energéticas, a questão mais importante é garantir uma operação com alta segurança intrínseca. Os módulos de redundância PRP possibilitam uma redundância paralela sem tempo de comutação, em caso de erro, e garantem uma alta disponibilidade para sua rede.

Resumo das suas vantagens:

  • Integração de equipamentos não aptos para PRP em redes paralelas para disponibilidade máxima
  • Sem tempos de comutação para um funcionamento ininterrupto em caso de erro
  • Sem perda de pacotes em caso de falha de uma rede ou de determinados elementos da rede
  • Adequado para utilização sob condições ambientais eletromagnéticas, eletrostáticas e climáticas extremas, graças à conformidade com IEC 61850-3 e IEEE 1613
  • Fácil manuseio mediante colocação em funcionamento sem configuração

 

Conversor de mídia robusto

Conversores de mídia industriais em conformidade com IEC 61850-3/IEEE 1613  

Conversor de mídia para aplicações Ethernet em tempo real

Em sua robusta caixa metálica, o novo conversor de mídia de fibra de vidro FL MC 2000E LC cumpre elevados requisitos ambientais e é utilizado no setor energético, em conformidade com IEC 61850-3.

Suas vantagens:

  • Transmissão de dados por fibra óptica para uma capacidade de potência e uma segurança de transmissão máximas
  • Especialmente resistente contra esforço EMC, graças a transmissão óptica
  • Utilização sob condições climáticas extremas graças à faixa de temperatura de -40 °C a +75 °C
  • Conexões redundantes para a alimentação de tensão para 24 V DC e 48 V DC
  • A função LFP (Link Fault Pass Through) assegura um monitoramento permanente da ligação e maior disponibilidade da instalação
  • O modo de operação da Ethernet Pass Through possibilita tempos de retardamento muito breves de 700 ns, o que torna os conversores de mídia elementos ideais para aplicações urgentes

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)

Serviço


Redundância de rede com PRP

Princípio de funcionamento do mecanismo de redundância PRP