Voltar para a visão geral

Multiplexadores multiponto Radioline

Com os módulos I/O Radioline, o acoplador de bus RS-485 oferece um sistema de multiplexador especial para a utilização em processos. A particularidade: o mapeamento I/O fácil através da roda serrilhada e a operação multiponto através de quaisquer condutores de 2 fios ou meios alternativos.

Comunicação I/O simples

Coloque um sistema I/O completo em operação de modo rápido e fácil – sem nenhuma programação.

Suas vantagens:

  • Novas possibilidades de distribuição I/O com até 99 estações no sistema de bus, graças à operação de multiplexador multiponto
  • Expansão do sistema sem fio Radioline em uma estrutura linear conectada por cabo
  • Utilizável em qualquer controlador como escravo Modbus/RTU
  • Supressão de grandes distâncias através de condutores de cobre de 2 fios existentes ou de uma ligação sem fio
  • Aplicação em áreas com perigo de explosão da zona 2

Mapeamento I/O

Colocar sistemas I/O em operação de modo rápido e fácil  

Colocar sistemas I/O em operação de modo rápido e fácil

A roda serrilhada permite ordenar os módulos I/O entre si dentro de uma rede. Portanto, você precisa somente ajustar os módulos I/O que devem comunicar entre si para o mesmo número. Uma entrada digital recebe, por exemplo, o endereço de mapeamento IO 12 e a saída digital atribuída recebe igualmente o endereço de mapeamento IO 12 e logo todos os sinais são distribuídos corretamente por toda a instalação.

Um equipamento – um grande número de aplicações

Módulos frontais sem fio Radioline e módulo frontal  

Distribuição de sinais I/O através de condutores de 2 fios existentes

Multiplexadores multiponto

Distribuição de sinais I/O em uma rede RS-485 com até 99 estações Radioline através de condutores de 2 fios existentes. O mapeamento I/O simplifica a distribuição de sinais em sistemas ampliados.

Com um giro na roda serrilhada você atribui rapidamente as entradas e saídas. Assim você distribui e amplifica sinais de I/O através de módulos de expansão I/O em sua rede – sem qualquer programação.

Radioline – Multiplexador multiponto  

Estações de rádio e conectadas por cabo formam um sistema comum.

Comunicação transversal a vários meios

É possível ampliar um sistema sem fio Radioline em um mestre já existente através de novas estações RS-485. Módulos de rádio e RS-485 formam um sistema comum com até 99 estações Radioline. O mapeamento I/O simplifica a distribuição de sinais transversal a vários meios em sistemas ampliados.

Com um giro na roda serrilhada você atribui rapidamente as entradas e saídas. Assim você distribui e amplifica sinais I/O através de módulos de expansão I/O em sua rede, sem qualquer programação.

 

Módulos frontais sem fio Radioline e módulo frontal  

Operação em quaisquer mestres Modbus/RTU

Stand-Alone como escravo Modbus

Operação em quaisquer mestres Modbus/RTU. Expansível de modo modular com até 32 módulos I/O por cada estação RS-485.

Extensores SHDSL  

Aumente o alcance até 20 km através de condutores de 2 fios existentes com extensores SHDSL

Meios de transmissão alternativos

Naturalmente que você sempre pode trocar o trajeto RS-485 para o aumento do alcance através de meios de transmissão alternativos. Estão disponíveis diferentes conversores para cabos de fibra óptica, SHDSL, rádio ou Ethernet.

Opções de aplicação com o sistema Radioline

Visão geral das aplicações Radioline

* São suportados quaisquer protocolos seriais!

Visão geral dos produtos Multiplexadores multiponto

Radioline – Multiplexador multiponto  

Módulos frontais Radioline para utilização em todo o mundo

Módulos frontais Radioline

Adapte seu sistema I/O aos requisitos de sua aplicação. Uma característica especial: com apenas um giro na roda serrilhada, é possível atribuir facilmente entradas e saídas - sem qualquer programação.

  • Novas possibilidades de distribuição I/O com até 99 estações no sistema de bus, graças à operação de multiplexador multiponto
  • Expansão do sistema sem fio Radioline em uma estrutura linear conectada por cabo com até 99 estações
  • Utilizável em qualquer controlador como escravo Modbus/RTU
  • Expansível com até 32 módulos I/O Radioline (256 entradas e saídas digitais ou 128 analógicas)
  • Distâncias até 1,2 km através de condutores de cobre de 2 fios existentes, até 20 km via extensores SHDSL
Módulos frontais sem fio Radioline e módulo frontal  

Radioline -Módulos de expansão I/O para uma utilização universal

Radioline - Módulos de expansão I/O

Selecione a partir de vários módulos de expansão analógicos e digitais, adaptados ao tipo de número de sinais.

  • Os módulos podem ser conectados ou desconectados mesmo durante o funcionamento (capacidade Hot Swap)
  • Isolamento galvânico de canal para canal
  • Entradas e saídas digitais de longo alcance (0 V AC ... 250 V AC)
  • Saídas de transistor ou de relés
  • Entradas de impulso (0 Hz ... 100 Hz) para contagem de eventos, p. ex. medição de fluxo
  • Faixa de temperatura ampliada (-40 °C ... +70 °C)

Voltar para a visão geral
Outras informações
  • Multiplexadores multiponto Radioline