Voltar para a visão geral

Suas vantagens em detalhe

Manuseio simples e reconhecimento rápido de erros

Configuração de equipamento com chave de fenda  

Configuração de equipamento através de comutador rotativo

Selecione a função de monitoramento desejada facilmente através do comutador rotativo no lado frontal do equipamento.

Você regula com precisão os limiares e retardamentos de solicitação através do potenciômetro, para reconhecer rapidamente até mesmo desvios mínimos.

Voltar para cima

Aplicação mundial

Relés de monitoramento EMD com módulo de energia plugável  

Relés de monitoramento EMD com módulo de energia plugável

Os relés de monitoramento EMD podem ser aplicados mundialmente em suas aplicações – sem fonte de alimentação adicional. Para isso, estão disponíveis duas variantes:

  • Relé de monitoramento com fonte de alimentação de largo espectro para tensões de 24 V a 240 V.
  • Relé de monitoramento com transformador plugável para adaptação da tensão de alimentação, classificado para diversas faixas de tensão de 24 V a 500 V.

 

Voltar para cima

Economia de espaço e seguro

Relés de monitoramento EMD, 22,5 mm de largura  

Relés de monitoramento EMD: apenas 22,5 mm de largura

Os relés de monitoramento EMD economizam espaço valioso no quadro de comando. Com apenas 22,5 mm de largura de construção e dois contatos reversíveis, eles são os menores de sua classe.

Os circuitos de medição e alimentação são isolados galvanicamente entre si – isso lhe oferece segurança.

Voltar para cima

Diagnóstico compreensível

Relés de monitoramento EMD com LEDs coloridos  

Monitoramento rápido via LED

Tudo sob controle – LEDs de estado coloridos no lado frontal do equipamento sinalizam os seguintes estados do equipamento:

  • Disponível para operação
  • Limiar excessivo ou insuficiente
  • Estados de relé

Ao mesmo tempo, uma saída de relé é aplicada para sinalização de alarme para um controlador.

Voltar para cima

Voltar para a visão geral
Outras informações
  • Suas vantagens em detalhe