novo
Uma caixa, inúmeras opções de conexão – este é o princípio do sistema de caixa ME-IO.
O sistema de caixa ME-IO é especialmente adequado para aplicações em que está disponível um espaço de montagem reduzido e os requisitos funcionais são elevados. Módulos eletrônicos à medida, como controladores e módulos I/O, podem ser facilmente configurados graças ao formato modular. A tecnologia de conexão frontal push-in e o formato compacto permitem a realização de equipamentos individuais com até 54 polos por 18,8 mm de largura.
novo
novo
novo
A família de produtos ME-IO oferece variantes de caixa especiais e acessórios para estruturar um sistema completo composto por controlador, acoplador de bus e módulos I/O individuais. Diferentes formatos e sistemas de conexão permitem soluções de sistema altamente flexíveis.
O TBUS é um conector bus de 5 ou 8 polos integrado no trilho de fixação para o fornecimento de energia e a transmissão de dados. Ele une vários módulos eletrônicos que estão montados no trilho de fixação. Ao remover um equipamento do conjunto, a cadeia de contato não é interrompida.
Para expandir seu sistema de equipamentos baseado em ME-IO, por exemplo, com unidades de CPU ou módulos Ethernet, utilize as caixas ME-MAX ou ICS. Ligue todos os módulos ao conector TBUS.
Os condutores de luz HS LC para caixas eletrônicas estão disponíveis em diferentes versões. Sob pedido, também disponibilizamos como prestação de serviço o processamento necessário das caixas eletrônicas.
As caixas multifuncionais se destacam por uma elevada variabilidade e por uma fixação especialmente segura no trilho de fixação. Desenvolva novos conceitos de equipamentos com estas caixas. Você beneficia da flexibilidade na seleção da tecnologia de conexão, de um cabeamento confortável e rápido graças às conexões na área frontal. Desenvolva sistemas de equipamento modulares de modo simples graças ao conector bus para trilho de fixação.
"$pageName" em