Caixas multifuncionais

Caixas multifuncionais

Conectar de forma confortável e economizar espaço

Esforço de cabeamento mínimo com tecnologia de conexão frontal pré-montada e conectores de trilho de fixação

Voltar para Caixas eletrônicas

Categorias

Procurar em Caixas multifuncionais

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com as caixas eletrônicas ME-PLC e ME-IO você recebe um sistema de caixa multifuncional. Desenvolva novos conceitos de equipamentos com estas caixas.

Suas vantagens:

  • Flexibilidade na seleção da tecnologia de conexão
  • Ligação confortável e com economia de tempo mediante as conexões na área dianteira
  • Estrutura simples de sistemas de equipamento modulares mediante o conector bus para trilho de fixação
  • Muito espaço para sua eletrônica na placa de circuito impresso
  • Elevada disponibilidade devido à fixação especialmente segura no trilho de fixação

Série ME-IO

Sistema de caixa ME-IO  

Caixas multifuncionais ME-IO

O sistema de caixa ME-IO é especialmente adequado para aplicações em que o espaço de montagem disponível é reduzido. A tecnologia de conexão frontal push-in e o formato compacto permitem a realização de pequenos equipamentos com até 36 polos.

  • Largura de construção mínima de somente 18,8 mm
  • Sistema de conexão push-in com até 36 polos na área frontal da caixa
  • Conectores jumpeados como conexão TWIN substituem os terminais tubulares TWIN
  • Combinações variadas compostas por coberturas de caixa e conectores na área frontal

Série ME-PLC

Housing system ME-PLC  

Caixas multifuncionais ME-PLC

O sistema de caixa ME-PLC é ideal para aplicações com grande necessidade de espaço e uma tecnologia de conexão frontal. Em combinação com uma grande área de equipamento de placas de circuito impresso e conectores bus para trilho de fixação, este sistema de caixa oferece uma alta funcionalidade para diferentes aplicações.

  • Dimensões de caixa generosas
  • Conector bus para trilho de fixação para configurações personalizadas das placas de circuito impresso
  • Tecnologia de conexão de placas de circuito impresso posicionável na área frontal
  • Pode ser utilizada uma tecnologia de conexão plugável ou soldada de forma fixa

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Caixas eletrônicas

Serviço