Caixas multifuncionais ME-IO

Caixas multifuncionais ME-IO

Sistema de caixa com tecnologia de conexão frontal

Uma caixa, inúmeras opções de conexão – este é o princípio do sistema de caixa ME-IO.

Voltar para Caixas multifuncionais

Categorias

Procurar em Caixas multifuncionais ME-IO

Exibir todos os produtos dessa categoria

O sistema de caixa ME-IO é especialmente adequado para aplicações em que o espaço de montagem disponível é reduzido. O sistema de conexão frontal push-in e o formato compacto permitem a realização de pequenos equipamentos com até 54 polos.

Suas vantagens:

  • Três larguras de construção de módulo (18,8 mm, 37,6 mm, 75,2 mm) para uma grande variedade de aplicações
  • Conexões frontais confortáveis para transmissão de sinais, dados e potência
  • Elevadas densidades de conexão: conectores de encaixe de 4 e 6 polos nas medidas de passo 3,45 mm e 5,0 mm
  • Combinações versáteis de capas de cobertura de caixa e conectores
  • Os conectores ligados em ponte como conexão TWIN substituem os terminais tubulares TWIN

Sistema completo para acopladores de bus de campo e controladores

Sistema completo para acopladores de bus de campo e controladores  

Sistema completo para acopladores de bus de campo e controladores

A família de produtos ME-IO oferece variantes de caixa especiais e acessórios para estruturar um sistema completo composto por controlador, acoplador de bus e módulos I/O individuais. Diferentes formatos e sistemas de conexão permitem soluções de sistema altamente flexíveis.

  • Formato em L para uma integração ideal de conectores de dados como RJ45 e D-SUB
  • Montagem flexível da placa de circuito impresso na posição vertical e horizontal em relação ao trilho de fixação
  • Conector bus para trilho de fixação para comunicação intermodular

Instalação e desmontagem simples

Instalação e desmontagem simples  

Instalação simples graças ao sistema Lock and Release

É rápido e fácil travar e destravar os conectores com o sistema Lock and Release.

  • Troca rápida de um módulo sem trabalhos de conexão demorados
  • Sem necessidade de ferramenta especial
  • Retenção segura

Cabeamento rápido

Cabeamento rápido  

Cabeamento rápido com conexão push-in por mola

Graças à tecnologia de conexão push-in, você pode cabear de forma fácil, rápida e sem ferramentas.

  • Até 54 polos por módulo
  • Larguras de construção 18,8 mm, 37,5 mm e 75,2 mm
  • Variantes de conectores TWIN

Tecnologia de conexão individual

Tecnologia de conexão individual  

Grande seleção de tecnologias de conexão

Equipe sua eletrônica com as mais novas interfaces de comunicação. Para isso, oferecemos a tecnologia de conexão adequada, assim como o processamento necessário da caixa.

  • USB
  • RJ45
  • D-SUB

Conector bus para trilho de fixação

Conector bus para trilho de fixação  

Conector bus para trilho de fixação de 5 polos

O TBUS é um conector bus de 5 polos integrado no trilho de fixação para o fornecimento de energia e a transmissão de dados. Ele une vários módulos eletrônicos que estão montados no trilho de fixação. Ao remover um equipamento do conjunto, a cadeia de contato não é interrompida.

  • É possível realizar a transmissão de dados paralela com até 5 polos no trilho de fixação
  • Cinco contatos folheados a ouro para a transmissão de até 8 A e 125 V

Conexão com caixas ME-MAX

Conexão com caixas ME-MAX  

Conecte as caixas ME-IO e ME-MAX

Utilize as caixas ME-MAX para ampliar seu sistema de equipamentos baseado em ME-IO, por exemplo, com unidades CPU ou módulos Ethernet. Ligue todos os módulos ao conector TBUS.

  • Utilizável com todas as variantes da família ME-MAX
  • Utilização universal do conector TBUS para o contato simples e seguro

Indicações de sinalização ópticas

Indicações de sinalização ópticas  

Indicações de sinalização ópticas

Os condutores de luz HS LC para caixas eletrônicas estão disponíveis em diferentes versões. Sob pedido, disponibilizamos como prestação de serviço o processamento necessário das caixas eletrônicas.

  • Os condutores de luz estão perfeitamente adaptados para as caixas eletrônicas
  • Montagem fácil na placa de circuito impresso através de pino de compressão
  • Resistência ESD

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Caixas eletrônicas

Serviço

Sistema de caixa ME-IO

Solução de caixa à medida para sistemas de controle modulares